English
筛选产品
共 96 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
度量标准
高化学抗性
水下运行
抗边缘载荷
吸震性
符合 FDA 标准
导电性
请填入所需轴承内径 (mm)
低吸水性
耐脏污
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
不含PTFE
符合欧盟 10/2011 标准
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
通过关键PFAS测试
案例
换一批 案例

滑动轴承用于ATV全地形车悬架
iglidur 工程塑料内置固体润滑脂,运行时自动形成润滑膜,无需定期加油,也避免了油脂吸附泥沙形成研磨膏。免维护设计减少停机产能损失,延长部件寿命
案例

外卖配送机器人
韩国Mobinn自主导航外卖配送机器人,搭载drylin N 导轨与iglidur G 型自润滑轴承,适配车轮关节与机身折叠铰链、舱内货品递出场景,实现整机轻量化、无润滑免维护,可轻松应对首尔户外复杂路况、振动冲击与恶劣天气,支持24小时全天候稳定运行,为食品配送移动机器人提供高可靠运动系统解决方案。
案例

采石场天然荒料线切割
采石场石材线锯如何实现免维护?免润滑直线导轨、滑动轴承与拖链,零油污污染石材,耐粉尘抗重载,让现场切割更可靠、更经济。
任何产品相关的问题请联系
负责区域:江苏,浙江,安徽,湖南,湖北等

蒋陆 Luke Jiang iglidur®产品销售经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
负责区域:北京,上海,广东等

都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话