- 适用于旋转、滚动应用等——在几乎所有轴上都具有良好的摩擦和磨损系数
- 较低的吸水性
- 在负载小于20MPa的旋转应用中磨损极低
- 通用:在很多不同的轴上都具有出色的性能
- 可承受边缘载荷
- 无需润滑和维护
- 标准型产品常备库存




- 耐高温和耐介质
- 可在+250°C高温下连续工作
- 表面速度高达5 m/s
- 出色的耐磨性




- 适用高速应用
- 专为快速旋转应用而研发
- 非常低的摩擦系数
- 出色的耐磨性




- 耐高温和耐介质
- 可在+250°C高温下连续工作
- 表面速度高达5 m/s
- 出色的耐磨性




- 摆动、滚动等应用的专家——在几乎所有轴上都具有良好的摩擦系数和磨损
- 低吸水率
- 耐磨性极强,特别适用于高达20 MPa的摆动应用
- 通用:在许多不同轴上具有出色的性能
- 能承受很大的边缘负载
- 免润滑、免维护
- 现货供应的标准系列




- 摆动、滚动等应用的专家——在几乎所有轴上都具有良好的摩擦系数和磨损
- 低吸水率
- 耐磨性极强,特别适用于高达20 MPa的摆动应用
- 通用:在许多不同轴上具有出色的性能
- 能承受很大的边缘负载
- 免润滑、免维护
- 现货供应的标准系列




- 适用于旋转、滚动应用等——在几乎所有轴上都具有良好的摩擦和磨损系数
- 较低的吸水性
- 在负载小于20MPa的旋转应用中磨损极低
- 通用:在很多不同的轴上都具有出色的性能
- 可承受边缘载荷
- 无需润滑和维护
- 标准型产品常备库存




- 材质:压铸锌
- 滑动元件材料:iglidur® J200
- 带预紧




- 符合 FDA 要求的全能材料
- iglidur® A180 材料符合美国食品药品监督管理局(FDA)的关于反复接触食品的规定
- 耐介质性佳
- 用于潮湿环境








- 适用于食品行业的耐高温的耐磨材料
- 符合欧盟10/2011号法规
- 符合FDA标准
- 符合美国联邦航空局(FAA)对飞机内部的防火要求
- 用于+180℃以下的温度




- 具有高耐介质性的耐磨材料
- 在极端环境条件下也具有高耐磨性
- 摩擦系数极低
- 耐高温和高化学抗性