请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Omron欧姆龙 > readycable® 编码器电缆,近乎於製造商標準OmronR88A-CRWBxxxN,基础电缆PUR 7.5 x d >

readycable® 编码器电缆,近乎於製造商標準OmronR88A-CRWBxxxN,基础电缆PUR 7.5 x d

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
offshore
desina
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
dnv_gl
uv_resistant
ul
nfpa
non_halogen
cleanroom
  • 应用要求: 用于极高负载的应用
  • 外护套: PUR
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
  • 无卤素
  • 无硅
  • 阻燃
  • 海上
  • 耐冷却剂
  • 耐水解和微生物
  • 耐划痕
  • 不含 PVC
  • CFRIP®
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 6.5.3.1
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF113.010.D 展开 收起
电缆类型
基础线 展开 收起
制造商代码
R88A-CRWBxxxN 展开 收起
连接器
收起
连接器B
弯头插座,17 芯 展开 收起
连接器A
网络插头,6 芯 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
9 展开 收起
芯数及截面积
(4x(2x0.25)+2x1.0)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
122 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
75 展开 收起
动态信息
收起
图片未找到
最大加速度 [m/s²]
50 展开 收起
图片未找到
滑行最大速度 [m/s]
5 展开 收起
图片未找到
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
图片未找到
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
图片未找到
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 展开 收起
图片未找到
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
67.5 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 展开 收起
图片未找到
外护套颜色
黄绿色(类似于RAL 6018) 展开 收起
图片未找到
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 展开 收起
图片未找到
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 展开 收起
单元护套
TPE 混合物包裹带屏蔽的对线,适用于拖链 展开 收起
图片未找到
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
芯线组2
2x1.0 展开 收起
芯线组1
4x(2x0.25) 展开 收起
图片未找到
芯线结构
根据测量系统规范 展开 收起
图片未找到
导体
高抗弯强度的镀锡铜多股线(符合DIN EN60228) 展开 收起
标准和认证
收起
图片未找到
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
图片未找到
DESINA
符合VDW,DESINA标准 展开 收起
图片未找到
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
图片未找到
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
图片未找到
DNV
型式准入证书No. TAE00003X4 展开 收起
图片未找到
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
图片未找到
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
图片未找到
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
图片未找到
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
图片未找到
海上平台
抗MUD 符合  NEK 606 - 2018 标准 展开 收起
图片未找到
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 展开 收起
图片未找到
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细
¥4079.44
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥3,599.20 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥10.92 /根

总产品单价
¥3,610.12 /根
总价
¥3,610.12
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥469.32
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥4,079.44
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版