请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > LTi DRiVES路斯特 > readycable® 伺服电缆,近乎於製造商標準LTi DRIVESKGH2-KSxxx(延长),延长电缆,TPE 10 x d >

readycable® 伺服电缆,近乎於製造商標準LTi DRIVESKGH2-KSxxx(延长),延长电缆,TPE 10 x d

Picture 01
Picture 01
ulawm
oil_resistance
desina
ce
eac
rohs
silocon_free
uv_resistant
non_halogen
cleanroom
  • 应用要求: 用于极高负载的应用
  • 外护套: TPE外护套
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测)
  • 无卤素
  • 无硅
  • 耐水解和微生物
  • 不含 PVC
  • CFRIP®
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 6.6.4.1
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF11.010.D 展开 收起
电缆类型
延长线 展开 收起
制造商代码
KGH2-KSxxx (ext.) 展开 收起
连接器
收起
连接器B
公头连接器 展开 收起
连接器A
圆形插头,母头 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
9 展开 收起
芯数及截面积
(4x(2x0.25)+2x1.0)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
105 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
75 展开 收起
动态信息
收起
图片未找到
最大加速度 [m/s²]
100 展开 收起
图片未找到
滑行最大速度 [m/s]
6 展开 收起
图片未找到
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
图片未找到
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +90 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +90 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
图片未找到
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+90 °C 展开 收起
图片未找到
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
61.2 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6.8 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 展开 收起
图片未找到
外护套颜色
黄绿色(类似于RAL 6018) 展开 收起
图片未找到
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 展开 收起
图片未找到
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 展开 收起
单元护套
TPE 混合物包裹带屏蔽的对线,适用于拖链 展开 收起
图片未找到
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
芯线组2
2x1.0 展开 收起
芯线组1
4x(2x0.25) 展开 收起
图片未找到
芯线结构
根据测量系统规范 展开 收起
图片未找到
导体
高抗弯强度的镀锡铜多股线(符合DIN EN60228) 展开 收起
标准和认证
收起
图片未找到
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
图片未找到
DESINA
符合VDW,DESINA标准 展开 收起
图片未找到
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 展开 收起
图片未找到
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
图片未找到
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
图片未找到
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
图片未找到
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 展开 收起
图片未找到
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细
¥634.53
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥550.61 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥10.92 /根

总产品单价
¥561.53 /根
总价
¥561.53
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥73
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥634.53
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版