请输入您需要搜索的内容
主页 > drylin® E 直线执行器,带JST接头的绞线,NEMA 11 >

drylin® E 直线执行器,带JST接头的绞线,NEMA 11

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
Drawing 02
  • 电机安装尺寸:NEMA 11/法兰尺寸 28mm
  • 防护等级:IP40
  • 保持扭矩:.12Nm
  • 额定电流:1.00A
  • 线性进给/1.8°步:0.0254mm
  • 轴向:50N
  • 电机连接:带JST接头的绞线
  • 高效的dryspin®快速螺纹丝杠:DST 6.35x5.08
  • 免润滑dryspin®丝杠螺母:15mm
产品代码
技术参数
收起
最大轴向力 [N]
50 展开 收起
螺纹规格
DST 6.35x5.08 展开 收起
电机安装尺寸
法兰尺寸 28 mm / NEMA11 展开 收起
尺寸
收起
B2 [mm]
23 展开 收起
B1 [mm]
28.2 展开 收起
L2 [mm]
50.5 展开 收起
L3 [mm]
2 展开 收起
Ø D2 [mm]
22 展开 收起
D4 [mm]
19.05 展开 收起
可用螺纹长度 [mm]
100 展开 收起
L [mm]
113.2 展开 收起
每步移动距离 [mm]
0.03 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
633.49 展开 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP40 展开 收起
Brand name
drylin 展开 收起
电机接线方式
绞合线 展开 收起
机械性能
收起
保持力 [N]
0.12 展开 收起
最大进给速度 [mm/s]
105.83 展开 收起

价格明细
¥1522.58
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥1,347.42 /个
不含税
总价
¥1,347.42
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥175.16
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥1,522.58
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版