端午节6月18日18:00 - 6月21日23:59 期间因服务器搬迁,网站将暂停访问
查看详情
请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 物流行业 > 叉车驾驶室仓门中的直线导向轴承 >

叉车驾驶室仓门中的直线导向轴承

drylin 直线滑动轴承用于舱门导向,在室内外使用中安全且免维护

 

这台叉车每天都会受到冲击和振动。以往,这些冲击会导致移门的导轨倾斜,从而使车门运行受阻,直至卡死。因此,设计师选用了igus®的两根drylin®线性导轨所取代了原先的导轨。drylin®直线导轨配合WJRM混动滑块能保持车门稳定,并在打开和关闭过程中保持滑动顺畅,操作省力。耐用的高性能工程塑料吸收了冲击和振动。

应用简介
  • 使用产品: drylin W 直线滑动轴承
  • 要求:在发生撞击或强烈振动时,能够进行安全打开车门。叉车也在户外使用,暴露在灰尘和污垢中。
  • 行业:场内物流
  • 客户的成功:通过更换 drylin 直线滑动轴承,客户获得了一个完全免润滑和免维护的系统,该系统可以吸收冲击和振动,并且耐灰尘和污垢。
图片未找到
问题描述
Lochmann Kabinen GmbH 是工业车辆(如农用车辆)或地面车辆的驾驶舱的专业生产厂家。
这款在室内外兼用的叉车驾驶室,对工作环境有非常高的要求。由于它整天在坚硬或不平坦的表面上行驶,因此机舱会受到许多冲击,有时还会受到强烈振动。恶劣的工作环境也会影响到滑动舱门。由于门经常敞开作业,随着时间的推移,悬架会磨损。各种材料和污垢也会影响移门滑条。
最终,系统会逐渐倾斜,并且越来越难以移动。厂家正在寻找一种更坚固耐用的直线轴承解决方案来悬挂机舱门。
解决方案
制造商最终联系我们,用两套 drylin W 直线滑动轴承,在顶部和底部一同引导机舱门,替换了脆弱的系统。
由于滑轨是完全自润滑的,因此不再需要维护。此外,直线轴承还可以抵抗纵叉车时产生的灰尘、湿气和污垢。之前因冲击和振动引起的严重磨损,自从更换为耐用的 drylin 直线轴承以来也完全解决。、移门牢固地固定在导轨上,不再松动。新导向系统的安装也是用户友好的。无需特殊设备即可快速轻松地组装。
图片未找到
图:移门沿着机舱底部的 drylin WS-16 直线滑动轴承滑动条移动。
图片未找到
图:顶部安装了 drylin WSQ-16 直线滑动轴承直线导轨系统。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版