请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 2025年拖链新品 >

2025年拖链新品

迈向零浪费 | 实现可持续能源供应

igus专注于为各种运动应用提供耐磨、免润滑且低维护的高性能塑料部件。每年,我们推出大量新产品,确保igus GmbH实现显著、稳定增长及可持续的企业成功。这些众多新产品和产品线扩展特别关注特定应用,我们在技术和/或成本效益方面对其进行改进,践行“精进技术,成本降低”的口号。除了具体、经过测试的新产品外,我们还定期展示设计研究,即已初步成型的创意,以探索市场潜力。在此背后,通常也有特定的挑战性应用。

拖链新品亮点
IGUS_PROD_hmi_2025_echain_e21_DE_1_e5f4112973
拖链E2.1系列—用igumid CG LW材料制成
节约资源,延长产品生命周期
igumid CG LW 是 igumid CG 回收材料的升级版,现已成为我们 E2.1 标准系列的新基础材料。在保持相同规格的同时,这种可持续材料结合了通过 Chainge 计划回收的拖链,以及其他回收塑料(例如来自渔网的材料)。
  • 相同机械规格
  • 回收版 E2.1 系列的定价与标准材料制成的拖链相同。
  • 拖链的塑料部分默认采用 100% 回收材料制成。
  • 与标准材料制成的拖链系列相比,碳降低 80%。
Pull-e-cable
IGUS_PROD_hmi_2025_echain_pull_ecable_DE_1_70a30402f7
扁平、紧凑设计,适用于长距离引导最多两根电缆,无需拖链。电缆通过导向滚轮固定位置,并在pull-e-cables的导向槽中滑动。
滑行拖链G4.42
ECS_PROD_G4_42_150_150_6_c680bd07ed
性价比高的拖链,适用于简单滑动应用,行程可达30米。长行程简单应用的理想选择。

用于电池生产的组件
PM_2523_1_5273582f50
锂离子电池应在干燥洁净室中生产,环境需保持极低湿度和尽可能少的颗粒物。为此,我们提供洁净室兼容且防静电的拖链和轴承解决方案,助力实现这一目标。
标准拖链的解决方案
PM_0825_1_9a6270928b
办公室拖链OCO
德国设计奖得主
用于移动办公桌的拖链设计,安全引导电缆对于移动工作台至关重要。全新的OCO.32.37.0,凭借其操作简单且充满趣味的特点,让这一需求轻松实现。
ECS_PROD_E4_Q_64_L_hanger_3_7de388a9ba
适用于E2(i).38 / E2(i).48的拓展横杆
优化软管引导
用于扩展内部高度并引导软管。拓展横杆夹可根据需要灵活改装至现有应用。
ECS_PROD_mounting_bracket_E2_38_DE_1_116a9f5739
一体式拖链 E2C.48系列用于工程机械行业
为液压系统提供更多的空间
E2.1 系列拓展,新增封闭版(不可开启),内高 48 毫米,成本低且负载力更强。

ECS_PROD_one_piece_chain_DE_1_d12a278360
一片式拖链E1系列
柔韧坚固,适用于狭小空间
短距离移动的电缆也需要长寿命。为此,我们开发了一体式拖链,配备集成接头,确保电缆使用寿命最大化。
ECS_PROD_R4_Q_64_L_21_85c2879a05
拖链R4Q.64L系列
稳定性、轻量化、抗碎屑
基于成功的 E4Q 系列开发的新款 L 版本 R4Q.64L,现在通过新的盖板/隔板设计,可轻松实现抗碎屑功能。
ECS_PROD_E4_Q_64_L_hanger_4_9a01212931
适用于 E4.64L 和 E4Q 系列的拓展横杆
安全引导大尺寸软管和电缆
可以根据软管直径个性化适配拖链。无需工具即可轻松安装和更换软管。采用支架代替横杆的设计大幅增加了拖链的内部空间,确保即使是大直径的软管也能安全引导。
ECS_PROD_YC_56_20_carbon_hybrid_chain_4_7fb7c88711
塑碳拖链YC.56系列
质轻/稳定性高
与带有钢部件的标准混合拖链不同,这种拖链的侧板采用碳纤维和塑料制成,极为轻巧。尽管重量轻,但碳纤维非常坚固,承受力较高。
ECS_PROD_YE_32_4_936371c6ed
拖链YE.32系列
为较小的安装空间提供稳定性最大化
基于YE系列(塑料和金属的最佳组合)的成功现推出内高28毫米和32毫米的尺寸,满足更多应用需求。
ECS_PROD_YE_200_hybrid_chain_4_87c1f4fb57
拖链YE.200系列
更大内高,更大承载力,确保最大稳定性
基于igus混合链(塑料与金属的最佳组合)成功的YE产品系列,现推出全新尺寸,内高可达200毫米。
适用于无尘室的解决方案
ECS_PROD_drycleanroom_products_DE_1_d19140d22d
新的干燥无尘室认证
1,500万次往返行程后,无尘室仍保持ISO 4级
与弗劳恩霍夫 IPA 合作,我们开发了两项新认证,证实 igus 拖链在无尘室环境中的适用性,涵盖长期测试中的预老化和老化行为。
ECS_PROD_C6_22_4_3126b26a58
拖链C6.22系列
全能型-小型无尘室
满足最高等级无尘室标准的系列,现推出内高22毫米的新尺寸。优化设计,外半径采用全桥结构,并标配由iglidur J材料制成的横杆及内部隔板,为各类电缆护套和软管材料提供最佳滑动表面。
ECS_PROD_GLO_CRF_56_RRR_6_d967f995c9
GLO.56.CRF滚轮支架
无滚轮支撑,适用于长行程,降低成本
通过优化的滚轮表面和耐磨材料,实现最低颗粒排放。 采用固定滚轮设计,所需支撑件数量减半,降低总体成本。 完整的系统(含四个支撑件和E6.52拖链)通过IPA认证,符合ISO 5级洁净室标准。
ECS_PROD_e_skin_flat_ESD_DE_2_6de01bcee6
e-skin flat ESD
适用于无尘室中的ESD部件
全新的SKF12尺寸的黑色e-skin flat供能系统,有可打开式和全封闭式两种类型。良好的导电性可以防止由e-skin flat运动引起的静电场和突然放电。
ECS_PROD_e_skin_flat_strain_relief_DE_1_099505430e
e-skin flat 去应力
可变去应力装置
新增两款可变去应力装置:SKFC.SR.V25 和 SKFC.SR.V10。 新版本设计相比之前的 SKFC.SR.V50更扁平,为 e-skin flat 接头提供更高灵活性。
ECS_PROD_e_skin_flat_Layerhalter_DE_1_197aaf6836
e-skin flat多层卡扣夹
保证直线运行
即使架空长度很长,该层支架也能引导多层的e-skin flat在轨道上平直运行。因此,e-skin flat可以多层叠加,即使没有在每层都安装支撑链,也可以使用带支撑链的e-skin® flat的架空参数。

ECS_PROD_SKF_S_10_125_01_0_e_skin_flat_support_chain_3_7d3d5faed4
SKF.S.10.055.01.0 e-skin flat 配支撑链——适用于 e-skin flat 系统
无尘室系统 e-skin flat 应用条件提升
新款 e-skin flat 配支撑链(半径 55mm)不仅扩展了半径范围,还通过使用销钉简化了装配,包括更便捷的伸缩操作,从而应对更复杂的应用条件。
ECS_PROD_SKS_28_100_interior_partitioning_SK_28_5_H_5_2_bde373fe42
柔性e-skin SKS28
节省空间,适合小安装空间
该系列拖链可满足最高的无尘室要求,现有3种内高可供选择:29、38和53mm。优化设计,外半径上每个链节都安装横杆,并标配由iglidur J材料制成的横杆和内部分隔。
ECS_PROD_e_skin_soft_ESD_DE_1_537514983f
e-skin soft ESD
适用于ISO 1级无尘室的ESD拖管
久经考验的e-skin soft现在新推出了由静电耗散材料制成的版本。这可以防止静电场的形成,以及由黑色材料制成的e-skin soft运动而导致的突然放电。这款e-skin soft ESD适用于最高等级的无尘室,所需安装空间很小。
特殊解决方案
ECS_PROD_e_spool_4_0_1_a5e03d2eac
e-spool 4.0
在极小空间内更快地引导更多负载
该系统可以在极小的空间内引导多种不同的电缆,现在它的填充重量可增加100%并可实现更高的速度。它可以在一个系统中引导不同介质和直径的管线。
ECS_PROD_e_spool_flex_light_DE_1_bdec87f061
e-spool flex轻型
轻松集成
igus设计的电缆卷筒,维护需求低,对电缆导向提供最佳保护。专为集成到现有结构中而设计,无需单独外壳,从而简化为核心技术组件,有效节省重量、空间和成本。
ECS_PROD_e_tract_mini_20_Low_Cost_8_b8de84ec9f
e-tract mini 电缆卷收系统
紧凑系统,易于集成
无需滑环,适用于小型电缆。细长扁平设计,适合安装在办公桌下或墙上,可用作充电电缆的延长装置。
ECS_PROD_e_tract_DC_27_d22d5a98b9
e-tract DC
为充电线提供最佳保护
该电缆卷收系统可以在快速充电站实现整齐有序的电缆管理。
ECS_PROD_guidelok_slimline_GLSL_P_DE_1_4f88e6df1f
guidelok swing GLSL.P.S.2
紧凑的解决方案,极速装配
新型插拔式导向槽系统,专为垂直运行的拖链设计,适用于极小安装空间。
ECS_PROD_guidelok_swing_GLO_S_E2i_21_038_RRR_1_LR_1_7e768f6c6a
适用于38宽度的guidelok swing
更多空间,更多电缆,更长距离
拖链宽度增加13毫米,可引导更多电缆,提升应用灵活性。 拖链与起重机支架间距增加10毫米,可进一步优化空间。
ECS_PROD_Plane_chain_mini_5_1adf4e4db9
高速侧倒系统模块
安全引导长行程
在长行程上,也能安全引导侧倒安装的拖链。移动端和固定端均有通道。
ECS_PROD_e_dispenser_5_c6f9152010
用于岸电供电的 e-dispenser 2.0
在现有系统中使用便捷
e-dispenser 是 TRHD.142.300.0 的输送单元,可集成至各类客户结构中,也能适配易格斯自有分配器解决方案。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版