请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 简版 e-skin®flat接头 >

简版 e-skin®flat接头

每层均配备去应力装置

ECS_PROD_e_skin_flat_strain_relief_DE_1_099505430e
e-skin® flat配件升级
  • 简化去应力:接头每层都配备一体式去应力配件,适用于特定电缆直径范围,减少组件数量,实现快速组装。
  • [新增] e-skin flat系列推出两款新型去应力装置:SKFC.SR.V25 和 SKFC.SR.V10。相比 SKFC.SR.V50,这两款产品更扁平,为接头提供更多灵活性。安装时,接头可直接裁剪至所需宽度,操作更便捷。
型号电缆直径范围
SKFC.SP164~7
SKFC.SP208~10

    精进技术

    降低成本

  • 简化安装接头的订购流程
  • 为所有 e-skin flat POD 尺寸提供更多灵活性
  • 减少安装接头零件,提升系统组装速度

     

    测试结果

     可持续性   

  • 经 Fraunhofer IPA 认证,达到ISO 1 级标准 
  • 单层设计(报告编号 IG 2102-1212)和三层设计(报告编号 IG 2107-1242),分别在以下速度和加速度条件下进行测试:  

    - 速度 v = 0.5 m/s,加速度 a = 1 m/s²  

    - 速度 v = 1 m/s,加速度 a = 2 m/s²  

    - 速度 v = 2 m/s,加速度 a = 4 m/s²
  • 颗粒物减少,从而提高生产效率,节约资源

在线选型工具:

如有任何问题,请联系我
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版