请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 拖链E2.1系列由材料igumid CG LW 制成 >

拖链E2.1系列由材料igumid CG LW 制成

IGUS_PROD_chainge_product_overview_DE_1_86227399ae
节约资源,延长产品生命周期
igumid CG LWigumid CG 回收材料的升级版,现已成为我们 E2.1 标准系列 的新基础材料。这种可持续材料在保持相同规格的同时,结合了通过 Chainge 计划 回收的拖链,以及其他回收塑料(例如来自渔网的材料)。

    精进技术

    降低成本

  • 同比相同规格
  • 回收材料制成的的 E2.1 系列与标准材料制成的拖链价格相同

    测试结果

     可持续性   

  • 拖链的塑料成分标准采用100%回收材料制成
  • igumid CG LW释放的二氧化碳比标准材料低80%
IGUS_PROD_hmi_2025_echain_e21_DE_1_e5f4112973
拖链E2.1系列
低噪音、坚固、易填充
  • 内高:21mm~48mm
  • 有2种版本可选:横杆从外侧打开/横杆从内测打开
  • 100%回收材料制成
  • 适用于中等负载范围应用的标准
  • 相比较E2/000系列, 降噪至少达10分贝
  • 重量和尺寸都优于同规格的现有系列
  • 安装速度比同规格产品快55%
  • 可选打开工具
ICON_GEN_CO_2_footprint_CMYK_1_d79b64223b
2025年可持续性措施
igus 在三个领域的可持续性措施
直接排放(范围 1)、外购拖链的间接排放(范围 2)以及供应链的排放(范围 3)方面均致力于可持续发展。具体措施包括利用生产废热、新增电动汽车充电站、建筑现代化、使用绿色电力以及回收生产废料。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版