请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 新干燥无尘室认证 >

新干燥无尘室认证

1,500万次往返行程后,无尘室保持无尘等级ISO 4级

ECS_PROD_drycleanroom_products_DE_1_9c2de51c87
Fraunhofer IPA 认证:长期测试,高纯度
[新增] [已认证]
两年前,E6.29系列成为首个适用于干燥无尘室的认证拖链。如今,我们与 Fraunhofer IPA 合作开发了两张新认证,通过长期测试验证 igus拖链的无尘室适用性。新认证涵盖预老化和老化行为两大方面。

    精进技术

    降低成本

  • igus 拖链被验证使用寿命长:e-skin flat系统、E6、e-skin soft、E14 系列拖链在干燥环境中的卓越表
  • 在10 个月内,保持或更新一个 ISO 干燥无尘等级
  • 1,500 万次往返行程

     

    测试结果

     可持续性   

  • 新增 Fraunhofer IPA 干燥无尘认证(标准型、预老化及老化)
  • 可持续性:在干燥环境中延长拖链使用寿命,节约资源
在非常低的湿度下,老化情况
PM_2523_1_1a6be0acaa
注意:洁净室拖链SKS28、e-skin flat拖链以及E6拖链在正常室内湿度条件下已获得ISO 1级洁净室认证。
预老化与老化是 Fraunhofer 生产工程与自动化研究所(IPA)的核心概念,该研究所与 igus 密切合作开发了无尘室和干燥无尘室认证。早在 2023 年,我们的 E6 系统就已获得干燥无尘室认证。然而,该认证仅在 24 小时磨合期后进行了快照式评估。为了给客户提供长期保障,我们委托 IPA 进行测试,用以研究干燥环境中的老化行为。我们的两款顶尖无尘室能源供应系统——E6.J 和 e-skin flat系统,在干燥无尘室的耐力测试机上进行了为期 10 个月的测试,完成了超过 1,500 万次往返行程。每两个月,这些系统都会接受无尘室等级测试并获得认证。
e-skin flat系统在往返行程中表现出色,获得了 ISO 洁净室 4 级的认证。由于测试环境(ISO 3 级干燥无尘室,相对湿度 <1%,相当于露点 -40°C)本身不够洁净,无法提供更高级别的认证。E6.J 在 4 个月内保持了这一结果,但随后无尘室等级下降了一级,最终获得了 ISO 5 级认证,这对于电池生产来说是一个非常出色的结果。我们委托的 e-skin soft和 E14 系列供能系统的所谓“预老化证书”,在干燥无尘室完成 1,500 万次往返行程和 10 个月后,也获得了最佳的 ISO 4 级洁净室认证。得益于 Fraunhofer IPA 的这些长期研究和认证,我们得以确认我们的供能系统在干燥无尘室的自动化应用中是安全的,并且颗粒排放极低。
在干燥无尘室中的老化特性(表现),测试参数 测试结果
测试1:全新状态(磨合期后,循环次数为0次时) 4
测试2:在两个月后(经过320万次循环后) 4
测试 3:在四个月后(经过510 万次循环后) 4
测试 4:在六个月后(经过750 万次循环后) 4
测试 5:在八个月后(经过1,000 万次循环后)   4
测试 6:在十个月后(经过1,510 万次循环后) 4
合计结果无尘等级 4
如有任何问题,请联系我
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版