请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 静态应用 > 办公室拖链 > 办公室拖链OCO >

办公室拖链OCO

用于移动办公桌的最佳供能系统

产品核心信息
产品名称:Office Chain OCO ——办公室拖链OCO
应用场景:移动办公桌的电源及线缆管理
核心型号:OCO.32.37.0
设计目标:兼顾功能性与美观性,替代传统扎带和理线器
核心优势:单侧封闭的简约外观与隐藏式螺栓连接结构,既能低调融入办公环境,又能从侧面呈现和谐视觉效果,同时通过 easy design 实现快速安装。
PM_0825_1_3f6c3083c0
ECS_VID_video_for_OCO_EN_1
2019 年,易格斯美国与一家总部位于美国的全球领先办公家具企业建立合作,共同开展新型家具拖链的概念研发。彼时,该办公家具企业正采用自主设计的轻量化电缆托盘系统,基于办公桌升级需求,亟需具备更高结构强度与现代工业美学特征的解决方案。

易格斯持续推进项目研发,于 2022 年底完成设计优化并提交概念方案,其技术表现获得办公家具制造商的高度认可。在后续 2.5 年的合作周期内,双方通过多轮设计迭代,针对拖链的几何尺寸、力学性能及外观造型进行系统性优化,并结合客户实际应用的电缆类型开展功能性测试。当前方案在拖链两端配置标准化安装支架,支持机械螺丝固定与特制橡胶涂层磁吸两种安装方式,确保在工作平面上的可靠固定与便捷拆装。

这款OCO拖链于 2025 年荣获德国结构设计奖,在设计和结构方面得到认可。
    精进技术    降低成本
  • 单侧封闭结构,直线状态下呈现整洁视觉效果,融入办公环境无违和感
  • 隐藏式螺栓 - 孔连接的一体式构造,确保侧面外观和谐统一
  • 两端可通过螺丝固定或橡胶磁铁支架安装,增强桌面固定稳定性
  • 采用易格斯 easy design,支持快速填充管线与简便装配

     
    测试结果     可持续性   
  • 荣获2025年德国结构设计奖

     
  • chainge 回收计划:支持使用寿命到期的拖链回收,且接受任何品牌的拖链
  • 环保理念贯穿产品生命周期,减少资源浪费
办公室拖链 OCO 荣获德国设计奖
IGUS_GEN_office_chain_oco_german_design_award_winner_2025_DE_1_bc6937dbef
我们的办公室拖链 OCO 荣获德国设计奖! 基于OCO的成功,您可以隐藏不必要的部分,展现对秩序的热爱,因为对于办公环境中的移动办公桌而言,有条理的电缆管理至关重要。
椭圆形拖链以优雅哑光外观与简约设计脱颖而出,低调融入任何办公环境。单侧封闭链节与磁吸设计,不仅使用便捷,更营造整洁的视觉效果。
同类产品
办公室拖链OCR
ECS_AP_OCR_product_and_application_v2_IA_1_68e1aa1689
  • 圆形拖链
  • 可使用集成的磁铁、胶条或螺钉连接
  • 可以轻松夹在拖链上
  • 安装便捷:可使用内置磁铁、胶条或螺丝固定

  • 快速安装:电缆轻松插入,设计简便
  • 每个链节可灵活使用或固定锁定
  • 荣获2018年红点设计奖
任何产品相关的问题请联系我
product engineer for Jun
蒋勇军 Jun Jiang 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366586
邮箱: jujiang@igus.net
product engineer for Jun
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版