请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > e-skin flat多层卡扣夹 >

e-skin flat多层卡扣夹

保证直线运行

ECS_PROD_e_skin_flat_Layerhalter_DE_1_7758892d7f
多层卡扣夹确保多层 e-skin flat的直线引导,即使在很长的架空长度下也能保持稳定。e-skin flat可以平稳叠加,并利用 e-skin flat的架空特性,即使并非每层都有支撑链。卡扣夹不影响洁净室等级,且可立即供货。

    精进技术

    降低成本

  • 即使在多层情况下,e-skin flat也能确保直线运行
  • e-skin®flat无需在所有位置配备支撑链

     

    测试结果

     可持续性   

  • e-skin®flat通过Fraunhofer IPA ISO 1级认证
  • 在洁净室不会产生颗粒污染
3_DP_AP_STILL_govie_CN_4_c1fe5c93e9
e-skin flat的更多优势
  • 模块化与紧凑型设计
  • 节约资源的系统
  • 最高无尘室等级
  • 经过测试的使用寿命
  • 可靠性高
  • 比市场标准扁平电缆降噪 9dB(A)
  • 比标准无尘室用的扁平电缆系统便宜 20%
了解更多关于 e-skin flat的信息
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版