请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > mini e-tract线缆收放系统 >

mini e-tract线缆收放系统

狭小空间也可轻松便捷收线

ECS_PROD_e_tract_mini_4_1ebc7eb674
e-tract mini 小型线性线缆收放模组,支持线缆无级锁定。
结构紧凑、弯曲半径规范,采用标准化配件设计,高性价比。
    精进技术    降低成本
  • 线缆伸缩自如,无级任意锁定,适配多场景作业区域使用
  • 采用标准化零部件,零件数量精简,性价比高
    测试结果     可持续性   
  • 经易格斯实验室使用寿命测试、工位实操工况验证

     
  • 产品使用寿命到期后,可参与易格斯Chainge 循环回收计划实现拖链资源再生循环,不限品牌厂商均可参与使用回收材料或可回收的原材料
更多亮点
e-tract DC水平式
ECS_PROD_e_tract_AC_20horizontal_11_ec63bd91a0
直流、兆瓦级快充专用顶部悬挂充电线缆管理系统
e-tract AC 水平式
ECS_PROD_e_tract_AC_20horizontal_11_ec63bd91a0
交流充电桩顶部悬挂线缆管理系统
e-tract 3.1
ECS_PROD_e_tract_3_0_1_452cb7cf35
电动汽车充电站紧凑型线缆收卷单元
e-tract DC
ECS_PROD_e_tract_DC_20_3a32837438
快充场站专用线缆伸缩收放系统

您可能感兴趣的是:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版