带有支撑链SKF.S的e-skin® flat

用于e-skin flat的支撑链SKF.S系列是对e-skin flat系列的补充。它可轻松添加到e-skin flat中,用于允许架空运行。可以与SKF12C和SKF15C系列配合使用。
SKF.S.10.055.01.0 e-skin® flat带支撑链
提升动态性能
e-skin® flat支撑链新款弯曲半径 55mm,采用螺栓固定,可应对更具挑战性的应用场景,组装更便捷,伸缩更轻松。该支撑链经由 POD SKF12C 引导,可轻松融入现有的安装支架结构中。
| 型号 | 内高[mm] | 外高[mm] | 弯曲半径[mm] | 节距[mm] | 垫片 |
| SKF.S.10.055.01.0 | 10 | 10 | 55 | 30 | SKFC.SP20 |
SKF.S.10.055.01.0 e-skin® flat带支撑链

e-skin® flat带支撑链可支持长达 5 米的行程,适用于洁净室的 e-skin flat系统。新型、尺寸更大的支撑链经由 e-skin flat POD SKF15C 引导,可轻松融入现有安装支架结构。
| 型号 | 内高[mm] | 外高[mm] | 弯曲半径[mm] | 节距[mm] | 垫片 |
| SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |
![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|
![]() | ![]() |
| e-skin® flat SKF. S配备了一个无支承长度和定义的弯曲半径。 | 带支撑链的扁平e-skin® S,全封闭的SKF12C单独内腔。 |
![]() | ![]() |
| 多种宽度的 e-skin® 接头供选。 如果需要的话,他们可以堆叠。 | 含支撑架的 e-chain® 的e-skin® 片材采取闭合型为了防止磨损 |
您可能感兴趣的是:
如有任何问题,您可联系我们:

邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话