请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 一片式拖链E1 >

一片式拖链E1

灵活且坚固,适合极为狭小的安装空间

图片未找到
图片未找到
一片式拖链E1
紧凑
即使是短距离移动的电缆,也需要可靠保护。为此,我们开发了一片式拖链带接头。它可在极小空间内提供电缆稳定性,从而显著延长系统使用寿命。
应用场景
图片未找到
zig-zag“之”字形运动
图片未找到
scara机器人适配运动
图片未找到
RBR双向弯曲
图片未找到
传统裸露电缆在水平运动场景中(如自动化设备横梁平移、输送线同步走线等),受自身重量与运动惯性影响,易出现明显下垂现象——不仅可能与周边部件发生摩擦碰撞,还会因长期受力不均导致电缆内部线芯受损,缩短使用寿命;而搭配 E1 拖链保护的电缆,能依托拖链自身的刚性支撑结构,在水平往复运动中始终保持规整走线姿态,彻底杜绝下垂问题,确保运动轨迹精准可控。
    精进技术    降低成本
  • 灵活且坚固的单独引导电缆,适用于40毫米极小安装空间
  • 一片式设计降低成本,简单结构实现快速填充

     
    测试结果     可持续性   
  • 在igus实验室测试过

     
  • 可在拖链使用寿命到期时通过易格斯chainge回收计划进行拖链回收,易格斯接受来自任何制造商的拖链。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版