请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 滑行拖链G4.42 >

滑行拖链G4.42

适用于室内起重机及长行程的简单应用

ECS_PROD_G4_42_150_150_3_a9add72e43
新型G4.42拖链性价比高,自重很轻、使用寿命长的滑行拖链,可安全引导电缆,尤其适用于室内起重机等应用!
优势:
  • 专为30米内的简单滑动应用设计。
  • 超大滑动面和加厚耐磨垫,比igus标准拖链重量轻25%
  • 配合大节距,仅由几个不同的单独部件组成,相比igusE2\E4系列,相同尺寸价格优惠30%-40%

    精进技术    降低成本
  • 专为滑动应用设计,行程可达30米
  • 与E2.48系列或E4.42系列的同类宽度产品相比,成本效益高出约30-40%。
    测试结果     可持续性   
  • 与E2.48系列、E4.42系列的同类宽度产品相比,重量减轻约12-25%。
  • 拖链生命周期结束时,参与igus Chainge®回收计划
核心优势
laengst_20verfahrweg_20der_20wel_9973b9d3b8
拖链在长行程运行中展现的强大优势
  • 超长距离运行:支持1,000米以上行程
  • 多种介质并行传输:可同时传输电力、液压、气动能源及数字信号(电或光),并支持液体介质
  • 简化系统设计:无需额外接口,降低复杂性
  • 高负载能力:承载能力达100kg/m
  • 运行安静
  • 滚轮设计提升高效
  • 拖链和电缆寿命可达10年以上
  • 适应各种恶劣环境:耐风、耐候、耐灰尘、耐化学品及散装物料
  • 可快速安装与改造电缆和软管
用于长行程的其他产品
P4HD.56R滚轮拖链
ECS_PROD_P4_HD_IA_4_38397f5800
新型重载滚轮拖链满足下一代及未来集装箱起重机的所有要求。
支持更长距离、更高动态性、短负载周期,实现零故障。
P4.1系列
ECS_PROD_P4_1_DE_22_75fc40322e
  • 内高56-80mm
  • 行程长达800米以上
  • 速度可达5m/s
  • 可实现智能磨损监测
整套解决方案
ECS_3_DSTILL_roller_chain_1_7fc745e018
您可以借助我们的装配拖链整套解决方案节省时间和金钱。无需花费大量时间寻找合适的拖链系列及相关配件。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版