请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > guidelok swing GLO.S电缆引导 >

guidelok swing GLO.S电缆引导

更大空间,更多电缆,更长距离

图片未找到
适和宽度为038的guidelok swing
新版宽度在拖链内增加13毫米,可容纳更多电缆。同时,拖链与起重机梁之间的距离增加10毫米,支持最大弯曲半径达 30 毫米的起重机梁,适用性更强。

    精进技术

    降低成本

  • 起重机大梁和拖链之间的间距增加10毫米,因此可以实现更大的弯曲半径。
  • 与滑环或带导槽的拖链相比,组装时间节省高达 70%。

    测试结果

     可持续性

  • 已成功应用于多家客户及 igus 工厂。
  • 可以参与Chainge回收计划将废旧拖链送至igus进行免费回收。我们接受来自任何制造商的拖链。
不同的guidelok swing版本
图片未找到
guidelok swing GLO.S - 自粘胶版本
新款自粘版本无需钻孔,安装更经济高效。粘垫与装配模板的组合,让安装过程超级快速且简单。
图片未找到
guidelok swing GLO.S - 螺纹版本
guidelok swing适用于移动下行程应用的紧凑型上行程锁定装置。guidelok GLO.S 在起重机梁上布局紧凑,提升操作安全性
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版