请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > Guidelok slimline "P" 和 "P.S"——完全由塑料制成 >

Guidelok slimline "P" 和 "P.S"——完全由塑料制成

更具成本效益、更轻便且更易于安装

用于垂直应用的导向槽,专为各种存储和检索器设计,组件轻量化,装配更简便。锁定杠杆和导轨设计,可防止拖链甩摆。

- 显著降低成本与重量:相比完整外壳,大幅节省成本和重量。

- 适用于超窄通道:优化设计,满足狭窄空间需求。

- 降低运输成本:轻量化设计减少物流支出。

- 快速安装:导轨卡扣设计,安装快捷简便。

- 显著降噪:运行时噪音更低,提升环境舒适度。

- 易于维护:开放式设计,便于日常检修。

- 多介质传输:在一个系统中安全、不间断地传输能量、数据及其他介质。

- 典型应用场景:存储和检索机器、升降机、建筑和起重机升降机、自动停车场、船舶升降机

新品:guidelok slimline GLSL.P.S.2
ECS_PROD_guidelok_slimline_GLSL_P_DE_1_a3bd2f6405
适用于紧凑型的安装空间
新型插接式导向槽系统 guidelok slimline 专为垂直运行的拖链设计,适用于特别紧凑的安装空间。凭借 GLSL.P.S.2 的 100mm 和 125mm 小弯曲半径,该系统现在也可以安装在空间非常有限的紧凑型存储和检索机器上。与市场上已有的 guidelok slimline 系统类似,GLSL.P.S.2...

    精进技术

    降低成本

  • 紧凑型,适用于小安装空间
  • 安装时间至少快30%:得益于插接系统(与螺钉连接的GLSL.F+相比,具体取决于行程)。

    测试结果

     可持续性   

  • 工作原理已在现场的数百个GLSL.P应用中得到验证
  • 免费回收已安装的拖链,通过igus Chainge回收计划,无论制造商是谁,均可免费回收已安装的拖链。
guidelok slimline
guidelok_GLSL.P_EU_1080p
5177_guidelok_GLSL.P.S_EN
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版