e-skin flat SKS28内宽100mm
节省空间,适合小安装空间
![]() | ![]() |
精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
测试结果 | 可持续性 |
|
|
问题
明硕长期为3C行业提供高质量的相机模块胶水分配器。此前采用的 igus E3、E6系列虽符合 IPA ISO 1 级标准,随着移动设备摄像头像素的不断提升,对生产环境的洁净度要求也日益严格,若有微粒附着,模块将报废,导致设备综合效率(OEE)和系统成品率(YIELD)大幅下降。
解决方案
易格斯的无尘供能系统e-skin赢得了明硕工程师们的青睐。这款独特的可开启式波纹管专为无尘室设计,由上壳和下壳组成,融合了工程师们对可访问性、固有刚性、紧凑性以及极高洁净室适用性(符合ISO Class 1标准)的需求。未来,紧凑型的e-skin系列SKS20将被安装在新机器中,为明硕的生产线提供稳定可靠的供能。
其他e-skin系列
e-skin soft SKS | 架空长度可达 1.3 米,安装空间仅需 150 毫米起