请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® N > drylin® N 滑块 > drylin® N 直线滑动轴承导向滑块,安装尺寸 17,iglidur® J 滑动元件 >

drylin® N 直线滑动轴承导向滑块,安装尺寸 17,iglidur® J 滑动元件

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
drylin直线导向如何应对滑块卡死?增加配合间隙、设计弧面、分体设计实现浮动功能
rohs
cleanroom
  • 滑动膜材料: iglidur® J
  • 安装类型:螺纹孔
  • 导轨宽度 17 mm
  • 可承受静态负载 50 N
产品代码
C [mm]
浮动式轴承
预紧
尺寸
收起
图片未找到
A [mm]
9.6 展开 收起
C [mm]
20 展开 收起
C2 [mm]
14 展开 收起
Sp [mm]
2.5 展开 收起
Dp [mm]
5 展开 收起
螺纹K3
M3 展开 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0,35 mm 展开 收起
一般性能
收起
浮动式轴承
展开 收起
安装类型
螺纹凸台 展开 收起
耐高温
机械性能
收起
静载力 [N]
50 展开 收起

销售咨询

价格明细
¥29.61
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥26.20 /个
不含税
总价
¥26.20
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥3.41
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥29.61
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版