请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 深沟球轴承 > xiros®深沟球轴承,xirodur® B180,使用寿命延长21倍,玻璃滚珠 >

xiros®深沟球轴承,xirodur® B180,使用寿命延长21倍,玻璃滚珠

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
PFAS_free
pfte_free
  • 由于使用了iglidur® J3保持架,使用寿命比之前的xirodur B180耐用型轴承长21倍
  • 适用温度范围:-40°C至+80°C
  • 环材料:xirodur® B180
  • 保持架材料:iglidur® J3
  • 滚珠材料:玻璃
产品代码
安装尺寸
Ø d2 [mm]
Ø d1 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
图片未找到
安装尺寸
6000 展开 收起
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
Ø d2 [mm]
26 展开 收起
b1 [mm]
8 展开 收起
轴公差
h6 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
0.2 展开 收起
颜色
白色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.7 展开 收起
重量 [g]
3.8658 展开 收起
机械性能
收起
最大转速RPM
2200 展开 收起
静载力 [N]
110 展开 收起
可承受动载 [N]
130 展开 收起
弹性模量 [MPa]
2500 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
68 展开 收起
邵氏D硬度
77 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
80 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起

图片未找到
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
图片未找到

产品咨询

销售咨询

价格明细
¥45.15
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥39.96 /件
不含税
总价
¥39.96
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥5.19
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥45.15
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版