请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚轮 > 导向滚轮 > 平面滚轮,用于高负载 >

平面滚轮,用于高负载

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
新型
PFAS_free
  • 可与同尺寸的滚珠轴承滚轮1:1互换
  • 与标准的支重轮相比,使用寿命延长6倍
  • 在众多客户应用中使用
产品代码
Ø d3 [mm]
Ø d1 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
图片未找到
Ø d1 [mm]
12 展开 收起
Ø d3 [mm]
40 展开 收起
b1 [mm]
12 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.49 展开 收起
颜色
黄色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.3 展开 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
35 展开 收起
邵氏D硬度
74 展开 收起
物理性能
收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
120 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
图片未找到
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

图片未找到
季江 John Ji iglidur® 产品经理
图片未找到

产品咨询

销售咨询

价格明细
价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版