请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 大型拖链 > E4.1 > E4.1拖链H4.80系列,沿内外半径均可打开,每隔一个链节装一个横杆,标准版 >

E4.1拖链H4.80系列,沿内外半径均可打开,每隔一个链节装一个横杆,标准版

一个系列可用于几乎任何应用舌榫设计,确保高度侧向稳定性和强度,适用于长行程和较长架空长度的应用极其适用于侧向安装应用降低噪音的“制动器”设计,并可选配橡胶减震器可快速安装的内外链节,翻转外侧链接即可实现NC去应力
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
内高[Hi]
80 mm
最大电缆直径
72 mm
打开原理
可沿内外半径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
KMA接头, 旋转E4.800.05.1.12.A
接头类型
没有C型槽
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
80 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
50 展开 收起
外高Ha [mm]
108 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
100 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
1000 展开 收起
节距 [mm]
111 展开 收起
链节数/米
9 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
72 展开 收起
H [mm]
2108 展开 收起
D [mm]
1221 展开 收起
K [mm]
3365 展开 收起
DeltaHF [mm]
60 展开 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 展开 收起
直线架空FLG最大加速度 [m/s²]
200 展开 收起
最大架空长度 [m]
6.2 展开 收起
最大长行程 [m]
400 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
可沿内外半径打开 展开 收起
最大填充重量 [kg/m]
62.5 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
e-chain® 拖链系统
E4.1 e-chains® 展开 收起
重量【kg or kg/m】
5.7933 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 展开 收起
其他信息和图表
收起
图片未找到

架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
 
参考范例A:
额外负载 = 20[千克/米]
架空长度FLB = 4,3米
行程 = 8,6米

图片未找到

A= 移动端, B= 固定端
螺距: 111 mm/链节
每米链节数: 9
行程: S
拖链长度 = S/2 + K

图片未找到

12米起至最长400米
拖链长度 = S/2+K2
长行程——滑动(最长400米)
在此情况下,拖链上层通过导槽在下层上滑动。我们建议由我们的技术人员为您的此类系统进行项目规划。 对于行程在10m到12m之间的,我们建议使用更大的架空拖链
 
A1 = 移动端
A2 = 固定端
A3 = 带滑轨的导槽
A4 = 无滑轨的导槽
A5 = 导槽总长度


图片未找到
李渊 Neil Li 拖链产品销售工程师
图片未找到

产品咨询

销售咨询

拖链行程和长度
收起
行程(毫米) 架空安装方式下,推荐行程不超过12400 mm,如有疑问或特殊需求请联系我们
非中心固定
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
111 毫米
价格明细
收起部件清单
部件清单(2种部件)查看部件价格
拖链
H4.80.05.1000.0
x1 节
接头
E4.800.05.1.12.A
x1 套

购买套数
单套价格
¥689.02
不含税
总价
¥689.02
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥89.57
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥778.59
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版