请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 龙门系统 > 龙门配件 > igus® 机器人控制 (iRC) 软件,用于龙门和delta机器人 >

igus® 机器人控制 (iRC) 软件,用于龙门和delta机器人

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
ce

产品信息

  • 利用简单易操作的编程软件完成各种自动化任务
  • 用于龙门和Delta蜘蛛手机器人
  • 轻松安装软件
  • 电脑或平板均可使用
  • 7个DI/O接口、CRI 接口、ModbusTCP/IP 协议,可与西门子、倍福等主控制器连接。
  • 10m电缆长度


所有相关文档均可在下方下载区查看。

先测试再购买  - 在购买前使用
易格斯机器人控制软件(igus Robot Control,iRC)测试机器人控制系统 

产品代码
适用机器人类型
控制系统
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
600 x 300 x 155 mm 展开 收起
一般性能
收起
控制系统
导轨安装版本 展开 收起
电机外壳防水等级
IP30 展开 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
45 展开 收起
电气参数
收起
Logic voltage
24 V 展开 收起
48 V 展开 收起
输出电流显示
10A 展开 收起
额定功率 [W]
480 展开 收起
Signal display
模块上的 LED 状态指示灯 展开 收起
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 展开 收起

销售咨询

价格明细
¥35122.34
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥31,081.72 /套
不含税
总价
¥31,081.72
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥4040.62
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥35,122.34
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版