请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 3D打印 > 3D打印材料 > 3D打印-FDM > iglidur® RW370,用于3D打印的线材 >

iglidur® RW370,用于3D打印的线材

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
flame_retardant
  • 阻燃,符合 UL94-V0 和 DIN EN 45545 标准
  • 耐高温,最高可达+170°C。
  • 抗弯强度 91 MPa
  • 可使用高温3D打印机打印
产品代码
线材直径
净重 [g]
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.34 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.25 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.2 展开 收起
颜色
黄色 展开 收起
机械性能
收起
打印立面弹性模量 [MPa]
1.407 展开 收起
打印平面弹性模量 [MPa]
2.177 展开 收起
打印立面抗弯强度 [MPa]
30 展开 收起
打印平面抗弯强度 [MPa]
91 展开 收起
邵氏D硬度
80 展开 收起
尺寸
收起
线轴宽度 [mm]
55 展开 收起
线轴内径 [mm]
52 展开 收起
线轴外径 [mm]
200 展开 收起
重量
收起
净重 [g]
750 展开 收起
物理和温度性能
收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
190 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
170 展开 收起
加工说明
收起
喷嘴温度(最高) [°C]
390 展开 收起
喷嘴温度(最低) [°C]
360 展开 收起
底板温度(最高) [°C]
220 展开 收起
底板温度(最低) [°C]
180 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
可粘胶
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
食品工业
标准和认证
收起
阻燃
通过关键PFAS测试

图片未找到
王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理
图片未找到

产品咨询

销售咨询

价格明细
¥32425.07
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥1,147.79 /件
不含税
总价
¥28,694.75
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥3730.32
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥32,425.07
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版