请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 3D打印 > 3D打印材料 > 3D打印-FDM > iglidur® J260,3D打印线材 >

iglidur® J260,3D打印线材

Picture 01
Picture 01

  • 中低负载时摩擦系数极低
  • 可耐受达120°C的高温
  • 高质量加工:适用于专业人士使用
产品代码
线材直径
净重 [g]
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.35 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.4 展开 收起
颜色
黄色 展开 收起
针对304不锈钢的动态滑动摩擦系数
0.14 展开 收起
针对Cf53钢的动态滑动摩擦系数
0.16 展开 收起
机械性能
收起
打印平面弹性模量 [MPa]
1000 展开 收起
打印立面抗弯强度 [MPa]
13 展开 收起
打印平面抗弯强度 [MPa]
41 展开 收起
邵氏D硬度
66 展开 收起
尺寸
收起
线轴宽度 [mm]
67 展开 收起
线轴内径 [mm]
55 展开 收起
线轴外径 [mm]
200 展开 收起
重量
收起
净重 [g]
750 展开 收起
物理和温度性能
收起
工作温度下限 [°C]
-100 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
140 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
120 展开 收起
加工说明
收起
喷嘴温度(最高) [°C]
280 展开 收起
喷嘴温度(最低) [°C]
260 展开 收起
底板温度(最高) [°C]
130 展开 收起
底板温度(最低) [°C]
100 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
可粘胶
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
食品工业
标准和认证
收起
阻燃
通过关键PFAS测试

图片未找到
王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理
图片未找到

产品咨询

销售咨询

价格明细
¥17578.56
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥622.25 /件
不含税
总价
¥15,556.25
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥2022.31
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥17,578.56
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版