请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚轮 > 导向滚轮 > iglidur® RLVMO V 型槽导向滚轮,外包橡胶滚动面 >

iglidur® RLVMO V 型槽导向滚轮,外包橡胶滚动面

Picture 01
Picture 01
Picture 02
  • 双组件结构设计,实现更顺滑的滚动效果
  • 低磨损滑动轴承材料
  • 在 V2A 轴、0.5 MPa 负载、0.6 m/s 线速度下进行的寿命测试表明:其内径耐磨性是标准 POM 材料的 16 倍。
产品代码
Ø d2 [mm]
Ø d3 [mm]
Ø d1 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
Ø d2 [mm]
11 展开 收起
Ø d3 [mm]
10 展开 收起
Ø d1 [mm]
3 展开 收起
b1 [mm]
6 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
0.554 展开 收起
一般性能
收起
Brand name
iglidur 展开 收起

图片未找到
季江 John Ji iglidur® 产品经理
图片未找到

产品咨询

销售咨询

价格明细
价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版