请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 海工、石油及天然气 > 用于伸缩推进器的装配拖链 >

用于伸缩推进器的装配拖链

狭小空间内的可靠电缆引导系统

如今,伸缩推进器越来越多地用于拖船、渡轮或近海支援船。由于采用了可伸缩的推进器,在公海上的动态定位既快速又容易。它通常由四个主要部件组成:螺旋桨、螺旋桨吊舱、变速箱和驱动螺旋桨的发动机。驱动器位于船体内部,可以根据船长的指示进行伸展和缩回。

  • 6225_retractable_thruster_rc2.jpg所需产品:预组装的供能系统
  • 要求:安装空间小,耐腐蚀
  • 产品:装配拖链
  • 应用领域:伸缩式推进器,海工
  • 客户的成功:预装配的供能系统,按需求定制,即装即用,实现在短时间内安装调试,不仅节省了客户的安装时间,还节省了渠道运输仓储等各方面的成本

FAT0517-2.jpeg挑战

如果需要进行精确的操纵,拖船、渡轮和近海船舶的船长和船东会采用上述可伸缩的驱动器,用于船舶在海上的动态定位,以补偿以风和水流形式作用在船舶上的侧向力。为了垂直移动驱动器,可以使用拖链来引导电缆和软管。要求适用于狭窄安装空间内的柔性电缆,此外,组件必须能够承受水下潮湿、低温、耐腐蚀等不利条件。

解决方案

对于此类应用场景,易格斯提供了大量可选择的不同类型高柔性电缆及拖链,非常适用于船体内的密闭空间。与钢制拖链相比,工程塑料拖链具有重量轻、耐腐蚀性高的特点。

E4.80系列拖链为驱动装置提供可靠且安全的能源供应,填充了chainflex®高柔性电缆,作为预装配拖链系统的形式提供。拖链非常坚固,内高80mm,内宽600mm,可实现无支撑架空、侧面安装、站立或悬挂使用,并且可承载高达80kg/m的填充重量或长达400m的行程距离。

此应用案例中涉及的产品系列

相关信息推荐

任何产品应用相关问题,请随时联系我
中国行业经理
张皎 Jacqueline Zhang 海工行业销售工程师
座机: 021-80366865
邮箱: jazhang@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版