请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 医疗行业样品盒 >

医疗行业样品盒

用于医疗诊断、治疗、实验室设备与健身器械的运动塑料

样品盒里有什么?
这款样品盒包含一系列精选的高性能运动塑料与电缆,均选自我们丰富的产品系列,完美适配医疗技术领域的严苛要求。包括:
1. drylin W、T、N 型直线导轨
2. dryspin 快速丝杆
3. iglidur 滑动轴承
4. E6 系列拖链
5. chainflex 电缆与定制驱动电缆
6. xiros B180 深沟球轴承
7. igubal ESTM 基座轴承
IGUS_GEN_medical_sample_box_CN_5_52a3f38764
1 drylin 直线导轨
免维护系统,无滚动元件,是静音滑动型替代方案,可取代滚珠导轨。轴承元件之间并非依靠钢制滚珠分隔,而是采用我们经摩擦优化的工程塑料滑动膜,无需外部润滑。非常适合对低摩擦、洁净度要求高的应用场景。样品盒内含三种不同规格的滑块与导轨:
drylin W 型导轨
DRL_PROD_WJ_200_UM_01_06_P40_8_cf45ec8087
材料与形状丰富,灵活性极高:
  • 单轨、双轨、弯轨
  • 超过 50 种滑块可选,
drylin T 型导轨
drylin_T_TW_04_12_auf_TS_04_12c0257_63ebd44c74
  • 安装孔位与标准滚珠导轨系统一致,易于替换
  • 可选间隙调节,实现精准滑动导向
drylin N 型导轨
drylin_NW_22_40_Polymerschlitten_05_6e528b166f
  • 紧凑型导向系统,装配简单
  • 系统高度仅 6–12 mm,适合狭小安装空间
  • 滑块可选弹簧预紧,运行无抖动
2 dryspin 丝杆技术
dryspin 丝杆技术采用自润滑高性能聚合物丝杆螺母,无需额外润滑,降低维护与清洁成本。搭配配套丝杆,运行低噪音、低振动、效率更高,寿命比传统丝杆延长 30%。
dryspin 快速丝杠
dryspin_DST_JFRM_2525_DS_10_X12_DST_LS_ES_ec93b8cb1c
  • 不锈钢快速丝杆、适应高速应用
  • 不自锁
  • 100% 防腐蚀
dryspin 快速丝杆螺母 JFRM
DRS_PROD_DST_JFRM_2835_DS_14x4_1_52f8d4dbf3
  • 全能材料 iglidur J
  • 低摩擦、低磨损
  • 长期使用温度可达 +90°C
3 iglidur 滑动轴承
iglidur Q 法兰轴承
iglidur_Q_FM_CMYK_bb245b0a96
  • 耐高载荷(>60 N/mm²)
  • 适应于高速
  • 摩擦系数优异
  • 室温下优异的耐磨性
iglidur X 法兰轴承
iglidur_X_FM_cmyk_f24e04605d
  • 耐温范围:-100°C 至 +250°C
  • 通用耐化学腐蚀
  • 耐静压高达 150 MPa
iglidur A180 法兰轴承
iglidur_A180_FM_CMYK_eb7d55f476
  • 符合 FDA 与 EU 10/2011 标准
  • 吸湿性极低
  • 高介质抗性
  • 耐边缘压力、冲击、灰尘
iglidur J 法兰轴承
iglidur_J_FM_CMYK_02f1993731
  • 摩擦系数低
  • 极低的粘滑倾向
  • 适用于中低负载
案例
FA_3218_1_f5bd2f46d3
滑动轴承用于注射泵
易格斯iglidur滑动轴承用于注射泵直线导向,结构紧凑,可确保注射泵缓慢平稳的运行,和及其细微的直线运动,并且无需润滑。
案例
FA_3118_2_0da779ced1
iglidur Q/W300 滑动轴承 | Otto Bock 膝关节假体
全球骨科龙头奥托博克 3R60 EBS 膝关节假肢,替换原有易进尘、易产生间隙和噪音且存在微动腐蚀的金属滚针 / 青铜轴承,选用易格斯 iglidur® Q 和 iglidur® W300 塑料滑动轴承。该方案实现无间隙、无噪音、免维护运行,兼具轻量化、高耐磨、高承载特性,大幅延长假肢使用寿命,让假肢运行更顺滑,减少用户维修频次,性价比突出。
案例
FA_2517_2_764f9fca88
AIRFRAME悬浮式上肢外骨骼
AIRFRAME 悬浮式外骨骼搭载 iglidur 自润滑塑料轴承,轻巧紧凑耐腐蚀,转移手臂载荷缓解作业疲劳,适配生产线 / 办公室等场景,可降低 80% 劳累水平,提升工作效率。
案例
IGUS_AP_FA_0121_CN_2_fc0da7101f
iglidur®P210 滑动轴承 | 心脏诊断运动负荷测功仪
iglidur®P210 工程塑料滑动轴承,用于医用测功仪高度与倾斜调节机构,免润滑、高耐磨、长寿命、耐腐蚀,支持特殊尺寸快速定制,4 天快速交付,满足医疗设备稳定可靠与高卫生要求。
案例
desktop_IGUS_AP_848_manus_2021_6_detail_DE_1_b42a8dd242
全人工心脏免维护滑动轴承 3.7 亿次寿命
iglidur J 工程塑料滑动轴承搭配 drylin AMMP 铝合金轴,专为全人工心脏驱动单元打造,实现3.7 亿次超长循环、免润滑、免维护、无金属磨屑、低吸湿、耐化学腐蚀,满足 5 年使用寿命与微型化高精度导向要求,为人工心脏稳定运行提供关键支撑。
4 拖链
拖链可安全规整线缆排布,兼具坚固轻质、低噪易拆装优势。多款型号可按需定制,适配不同运动方向、承载需求、安装空间,以及高温、涉水、耐化学腐蚀等特殊工况。
  • 超低噪音、低振动运行
  • 低振动、高抗拉强度,使用寿命持久
  • 适配高速、高加速度工况
  • 采用免螺栓开孔式连接件,耐磨性能优异
ECS_PROD_E6_29_4_e75c6ae946
5 电缆
30 年来,我们专注生产专为拖链连续运动设计的专用电缆。所有电缆均经过严苛测试,确保在实际应用中长效耐用。现在,chainflex® 电缆可提供最长 4 年质保。我们还可根据您的个性化要求或行业标准,提供带知名品牌连接器的定制电缆。
chainflex_CF_240_PUR_CMYK_b75452f302
chainflex® 数据电缆
  • 适用于中等负载
  • PUR 外护套
  • 整体屏蔽
  • 耐水解、耐微生物
CF_PROD_CF_888_001_1_23b97ab911
chainflex® 总线电缆 CF888
  • 高柔性适用
  • PVC 外护套
  • 整体屏蔽
  • 不耐油
CFINI_20_20_28_CF_98_29_20_MAT_90410240_b2185555e2
readycable® 弯头连接电缆 M12 x 1
  • 满足极严苛的应用要求
  • TPE 外护套
  • 耐冷却液,低温柔性好
  • 耐水解、耐微生物
6 滚珠轴承
与金属球轴承不同,xiros 塑料球轴承无需外部润滑。产品运行静音、性价比高且耐腐蚀。我们提供多种材质,可适配广泛应用场景,包含耐高温、耐化学腐蚀、防静电(ESD)及符合 FDA 食品医疗级标准的专用材料。
xiros_BB_6000_B180_30_ES_b3222a7ef7
样品盒内含xirodur® B180 轴承:
  • 适用工作温度:-40℃ 至 +80℃
  • 高耐磨性
  • 良好耐化学腐蚀性
  • 符合 FDA 标准
XRS_AP_rehabilitation_device_MRI_Sabanci_University_DE_1_00f1b82ad1
应用案例 | xiros 无磁性塑料球轴承,完美解决 MRI 环境下设备兼容难题,产品凭借免维护、低摩擦、高稳定的优势,保障了 fMRI 同步康复训练的精准性与安全性。
7 igubal® 自调心关节轴承
igubal® 自调心关节轴承可补偿安装偏差,避免边缘应力集中。产品免润滑、耐腐蚀、耐化学介质,且比金属款重量更轻。干运行特性省去润滑剂成本及相关维护作业。我们提供丰富结构类型,含法兰轴承、杆端关节轴承、连接杆、U形夹、角接头组合件等。样品盒内含 igubal® ESTM 带座轴承:
igubal_ESTM_10_J_1fb4234497
  • 尺寸系列:E 系列,符合 DIN ISO 12240 标准
  • 轴承座:采用抗冲击性能优异的长纤维增强 igumid® G 材质
  • 球形球头:选用高耐磨 iglidur® W300 材质
  • 长期适用温度:‑30℃ ~ +80℃
IGUS_AP_manus_2011_048_Adaptive_Sports_Ankle_Prosthetics_DE_1_71a3e4ee90
这款自适应运动踝关节,采用igubal® JEM球面轴承搭配 iglidur®JFM轴承,即便承受高冲击载荷、接触海水,仍可保障安全灵活运动。
IGUS_AP_Loll_Feinmechanik_blood_sample_refrigerator_DE_3_fec452fe7d
为减少轴承点位的维护工作、防止腐蚀,Loll Feinmechanik GmbH采用免润滑轴承技术,包含 igubal® 杆端关节轴承。
关于医疗行业应用问题,欢迎联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版