主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 养老及康复器材 > 外骨骼、假肢及矫形器 > JFM/JEM轴承 | 踝关节假肢轴承 >

JFM/JEM轴承 | 踝关节假肢轴承

这款假肢关节由 Adaptive Sports Ankle Prosthetics 全新研发,内置采用 iglidur® J 材料的滑动轴承以及 igubal® 自调心关节轴承。该假肢关节专为承受突发高冲击力场景设计,例如运动中出现的载荷。产品在最大化活动度的同时,特别强化了耐海水等关键特性。

技术要求:极低摩擦系数、可在海水环境或近水环境使用、安装简便;符合 ISO 9001 质量管理体系要求;超越 ISO 10328 标准的动载荷与静载荷测试条件
客户成果:塑料轴承凭借材料特性实现高耐磨、高回弹、自润滑,无需外部润滑,完全免维护。
IGUS_AP_manus_2011_048_Adaptive_Sports_Ankle_Prosthetics_DE_1_71a3e4ee90
问题和挑战
这款新产品是全球唯一一款专为高抗冲击性设计的多轴踝关节假肢,可用于水上运动或承受高冲击载荷的场景(如马术运动)。假肢关节的驱动力由弹簧扭力提供,弹簧封装在钛合金套筒内。

假肢所用轴承必须满足严苛要求。该企业需要摩擦系数极低的轴承;此外,轴承必须具备低吸湿性,在海水中或近海环境使用时无腐蚀,且可实现最简装配,无需紧固件。同时,产品需符合 ISO 9001 质量管理体系要求,且动态与静态载荷性能需超越 ISO 10328 标准的测试条件。

除滑动轴承外,还需要一款球窝关节,能够在运动过程中实现径向旋转,并可实现 20 度的角度偏移。该部件同样要求无腐蚀、摩擦系数低、装配简便,且具备 CE 认证标识。
解决方案
自适应运动踝关节假肢公司的设计人员决定采用 2 个全能型 iglidur® J 材质轴承与 1 个 igubal® 球头,使假肢实现高度灵活的运动性能。

易格斯轴承具备多项特殊性能指标,可为该应用带来诸多优势。凭借特殊的材料配方,塑料轴承具备极高的耐磨性、回弹性与自润滑性。由于无需外部润滑脂,轴承表面不会附着污物,消除了由此产生的磨损,以及清洁、重新润滑等相关维护工作。

igubal® 自调心关节轴承的应用同样是该假肢的核心,该球窝关节可在使用场景中实现径向旋转。与金属轴承相比,塑料关节轴承性价比更高,凭借轻量化、装配简便、无润滑运行、耐腐蚀的特性,与 iglidur® 滑动轴承一同成为这款新型假肢的理想解决方案。
BRG_AP_manus_2011_artificial_joint_XX_2_7637b88382
BRG_AP_manus_2011_artificial_joint_XX_4_36f064ebd8
BRG_AP_manus_2011_artificial_joint_XX_3_ee0e66150f

(资料来源:2011年manus大赛参赛公司 Adaptive Sports Ankle Prosthetics LLC, David Lyle, The Woodlands, USA)

医疗行业产品应用问题,欢迎联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版