请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 实验室/IVD检验分析 > 实验室血液存储柜10000 份血液样本零停机 >

实验室血液存储柜10000 份血液样本零停机

“我们必须把 10000 袋血浆装进 4 m² 的冷藏室,且 24 h 连续出库;任何轴承生锈或电缆断裂都会直接危及患者用血。”
这台由Loll Feinmechanik GmbH为医疗卫生客户开发定制的冷藏库,可自动存取10000份血液样本。这些样本存放在可移动的托盘上,并通过取料装置运输至机器人单元进行提取。为了充分利用空间,设计师开发了一套由21个托盘组成的旋转系统,这些托盘在冷藏库内循环移动。另外,为了最大程度减少维护和腐蚀,每一个运动部位都使用了易格斯高性能工程塑料产品,同时还配备了拖链系统,做到了零维护、零油渍。

所需产品:用于水平和垂直运动的线性导轨、滑动轴承、igubal 关节轴承、滑动膜,保护运动电缆的拖链
技术要求:冷藏室内易产生冷凝水,轴承部位禁止使用外部润滑剂;尽可能低的维护需求、运行低噪音、结构紧凑
应用: 血库冷却柜自动存取系统
IGUS_GEN_Loll_Feinmechanik_blood_sample_refrigerator_CN_2_ec1c203237
问题和挑战
IGUS_AP_Loll_Feinmechanik_blood_sample_refrigerator_detail_DE_1_d4dacad45f
该冷柜用于血液样本的存储、管理和提取,其内部结构设计合理。系统分为两个单元:核心部分为21个可移动托盘,用于存放血液样本。整个系统可容纳约10000份血液样本,为人工存储提供了高效的替代方案。除了需要运行顺畅、噪音低之外,系统还需要面临两大挑战:

  • 冷凝水:由于冰箱内部可能出现冷凝水,冷凝水容易导致金属轴承生锈、润滑脂稀释 ,因此需要避免直接使用润滑油脂
  • 空间极限:为了在有限空间内存储更多样本,设备机械驱动部分应尽可能设计紧凑
解决方案
IGUS_AP_Loll_Feinmechanik_blood_sample_refrigerator_inside_DE_1_ea03fbf421
  • 水平/垂直直线运动,通过drylin® N 低截面导轨,以及drylin® Q-10 方形导向轴完成,免润滑、耐腐蚀、扁平紧凑,导轨截面仅18 mm 高度
  • 旋转支撑,igubal® 杆端关节轴承 + iglidur® G 滑动轴承,因为材料中集成了固体润滑剂,摩擦系数低、运行噪音 ≤ 45 dB
  • iglidur® 耐磨带,有效防止金属对金属接触,降低机械磨损,终身零维护
  • 电缆保护,zipper e-chain® 09 系列拉链式拖链,小节距,坚韧的拉链带和坚固的链节,适用高加速度的应用

您的健康行业产品顾问
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版