请输入您需要搜索的内容
主页 > xiros 塑料球轴承|fMRI 核磁共振康复器材 >

xiros 塑料球轴承|fMRI 核磁共振康复器材

项目简介
中风后神经功能障碍患者的康复治疗,需要结合脑部神经活动监测实现精准训练。伊斯坦布尔萨班哲大学(Sabanci University)研发出一款适配 功能磁共振成像(fMRI) 环境的康复设备,可在 MRI 扫描成像的同时开展康复训练,通过实时捕捉大脑激活区域指导物理治疗,有效提升康复效果。该设备依靠光纤编码器实现精准力控输出,对内部运动轴承部件的兼容性、稳定性与洁净度提出极高要求。
  • 需要产品:MRI扫描仪内康复执行端的滚珠轴承
  • 技术要求:滚珠轴承需要无磁性、不导电、免润滑、免维护、高耐用
  • 客户成果:xiros 无磁性塑料球轴承,完美解决 MRI 环境下设备兼容难题,实现成像设备与康复器械双向适配。产品凭借免维护、低摩擦、高稳定的优势,保障了 fMRI 同步康复训练的精准性与安全性。
设备结构
XRS_AP_Medizinische_Diagnostik_DE_2_b5fd7abab0
整体结构
左侧是供患者使用的康复执行端,右侧是驱动与传动模块,适配fMRI 功能磁共振同步康复训练。Bowden Cables(鲍登线):柔性推拉传动线缆,用于远程传递动力与力信号。
XRS_AP_rehabilitation_device_MRI_Sabanci_University_DE_1_833d3361f5
康复执行端
主体采用非磁性工程塑料加工,核心旋转部位搭载易格斯无磁塑料轴承,整体结构轻量化、无金属磁性部件,完全兼容 MRI 核磁共振设备环境
应用详情
问题和挑战
MRI 扫描仪内部存在超强磁场,传统金属轴承存在致命缺陷:
1 . 金属材质具备磁性与导电性,会干扰 MRI 成像、产生影像伪影,影响诊断准确性;
2 . 强磁场会干扰设备运行,降低康复设备性能;
3 . 金属轴承需定期润滑维护,易产生油污污染,无法满足医疗洁净标准。

因此项目急需无磁性、不导电、免润滑、免维护、高耐用的专用轴承解决方案。
解决方案
针对 MRI 严苛的磁场环境,设备选用xirodur® B180 玻璃滚珠塑料深沟球轴承:
  • 无磁性、不导电,完全兼容 MRI 强磁场,不干扰成像质量;
  • 免润滑、免维护,保持部件洁净,适配医疗应用场景;
  • 低摩擦、耐磨损,搭配玻璃滚珠保障力控精准传递,补偿管线摩擦,实现稳定可控的康复辅助力输出;
  • 材质具备良好耐化学性与温度抗性,长期运行稳定可靠。
xiros_BB_6000_B180_30_GL_2577_CMYK_35f958dec0
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版