English
drylin® N 直线导向

drylin® N 直线导向系统结构紧凑,专为狭小空间设计。 滑块以自润滑工程塑料为滑动层,免维护、轻量耐磨且运行安静;带弹簧预紧的滑块可提供高达 10 N 的驱动力,有效消除间隙、防止晃动,特别适用于汽车内饰、医疗器械等对噪声敏感的环境。固定方式可选通孔或螺栓孔,导轨宽度有 17、27、40、80 mm 四种规格。标准型为本色阳极氧化铝合金导轨(带安装孔),亦可选用无孔或黑色阳极氧化版本。
产品列表
共 45 件商品
排序方式
交付时间
价格
案例
换一批 案例

外卖配送机器人
韩国Mobinn自主导航外卖配送机器人,搭载drylin N 导轨与iglidur G 型自润滑轴承,适配车轮关节与机身折叠铰链、舱内货品递出场景,实现整机轻量化、无润滑免维护,可轻松应对首尔户外复杂路况、振动冲击与恶劣天气,支持24小时全天候稳定运行,为食品配送移动机器人提供高可靠运动系统解决方案。
案例

AnyHand手部理疗机器人
塑料件与 drylin® N 直线导轨应用于 AnyHand 手部理疗机器人,实现静音运行、免润滑免维护、结构紧凑、成本更低,助力手指康复训练设备稳定可靠运行。
应用

易格斯产品在轮椅中的应用
易格斯自润滑轴承和直线导向部件应用于轮椅的电动升降、脚托、扶手、背部调节、控制杆、头枕、转向轴承、传动系统等,具有运行安静、耐腐蚀、耐污垢等多重作用。
任何产品相关的问题请联系我

孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话