主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 临床治疗与支持护理 > dryspin丝杠螺母 | 牙科手术显微镜支架 >

dryspin丝杠螺母 | 牙科手术显微镜支架

徕卡显微系统(Leica Microsystems)作为医疗设备领域的知名企业,其生产的手术显微镜支架凭借稳定的性能,广泛应用于各类外科手术场景。其中,支架上的AB滑座是核心部件,它位于支撑臂与显微镜之间,由两块相互垂直的滑座组成,核心作用是将显微镜及各类配件的重心精准移至旋转轴,确保显微镜能够平稳旋转,适配手动或电动两种驱动模式,为医护人员提供清晰、稳定的操作视野。随着牙科医疗技术的不断发展,徕卡计划推出一款专为牙科场景设计的新型手术显微镜支架,以满足牙科诊疗中对设备小巧、灵活、洁净的特殊需求。
IGUS_AP_183_manus_2013_Leica_Microsystems_CN_1_3fa4ff88bc
IGUS_AP_183_manus_2013_Leica_Microsystems_CN_2_3d45d7add9
IGUS_AP_183_manus_2013_Leica_Microsystems_CN_3_dded326725
问题和挑战
在新型牙科手术显微镜支架的研发过程中,徕卡遇到了棘手的难题。传统的手术显微镜支架AB滑座,均采用“双直线导轨+一根丝杠”的设计方案,这种结构在常规外科手术场景中能够满足基本需求,但在牙科场景中,体积过大的问题尤为突出——牙科诊疗空间有限,过大的支架不仅会占用更多操作空间,还会影响医护人员的操作灵活性。更关键的是,传统方案的空间布局紧凑度不足,无法实现多根线缆从AB滑座中心穿过,这会导致线缆杂乱缠绕,既影响设备美观,也可能增加维护隐患。同时,作为医疗设备,支架还必须满足低摩擦、无间隙、免润滑、免维护的要求,避免润滑油污染诊疗环境,这也让传统方案的优化空间变得十分有限。
解决方案
依托易格斯在免润滑传动技术领域的丰富经验,徕卡研发适配牙科场景的新型AB滑座方案。经过多次测试与优化,最终确定了核心解决方案:用dryspin®不锈钢梯形丝杠(型号TR 10×2)搭配配套丝杠螺母,替代传统方案中的一根直线导轨。
  • dryspin®梯形丝杠具有极致紧凑的结构设计,替换后,AB滑座的整体体积大幅缩小,成功实现了多根线缆从滑座中心穿过的需求。
  • 丝杠螺母材料特性优异,运行顺滑且摩擦系数极低,不仅能够承担导向功能,还能直接作为驱动单元使用,一举两得。
  • dryspin®系列产品本身具备免润滑、免维护的优势,无间隙的运动特性确保了支架旋转的平稳性,既满足了医疗设备的洁净要求,也实现了设备全生命周期的免维护。
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版