English
无尘室
无论是在机器人显示器中 ,还是在半导体制造和微电子
领域中的拾取—放置应用中:我们都为每个无尘室提供组件,从而精进技术并降低了成本。
无尘室,是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内的温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音震动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计的房间。不论外在空气条件如何变化,其室内均能具有维持原先所设定要求洁净度、温湿度及压力等级能特性。无尘室的发展与现代工业、尖端技术密切联系在一起。由于精密机械工业(如陀螺仪、微型轴承等加工)、半导体工业(如大规模集成电路生产)等对环境的要求,促进了无尘室技术的发展。为此,Fraunhofer研究所对易格斯产品进一步进行测试以此来证明其可在无尘室使用,可以满足无尘室分类ISO一类标准。
我们无尘室产品的优势:
- 节省安装空间和重量
- 低噪音和低振动
- 快速交货和轻松装配
- 易开启的拖链,可快速更换电缆
- 经过测试并证明具有5千万次双循环运行的使用寿命
- 拖链、电缆和连接器最小起订量为1,也可以购买整套完整系统
无尘室产品技术类问答
应用案例
1 2 3 4
常见问题
无尘室/洁净室设备有哪些特殊要求?
润滑油脂为什么不推荐用于无尘环境?
如何降低设备自产粉尘量?
如何根据应用工况筛选出易格斯适用的无尘室产品?
易格斯如何保障洁净室产品稳定可靠、持续符合日趋严苛的无尘室行业标准?
如有任何问题咨询,请联系:

胡飞飞 Kris Hu 电缆产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已加载全部