用于照相机模组的胶水分离器
应用背景
- 客户:Mingseal 机器人科技公司
- 应用场合:用于照相机模组的胶水分配器
- 行业:半导体、面板、微电子行业
- 客户需求:需要一个可靠且可打开的能源供应系统,以保证设备的稳定运行和便于维护。设备需要满足ISO Class 1的洁净室标准,以确保生产环境的洁净度,避免灰尘和微粒对产品质量的影响。
- 易格斯的解决方案:e-skin无尘供能系统
问题 | 解决方案 | |
明硕长期为3C行业提供高质量的相机模块胶水分配器。随着移动设备摄像头像素的不断提升,对生产环境的洁净度要求也日益严格。即使是微小的颗粒,也可能导致整个相机模块的报废,进而严重影响设备的整体运行效率和工厂的产量。 之前,明硕采用的是易格斯的E3和E6 系列作为供能系统,这两款产品已经符合IPA的ISO class 1标准。然而,随着技术的不断进步和市场需求的提升,现有的洁净度标准无法完全满足生产要求。 移动手机摄像头模块的制造对无尘环境的要求极高。一旦相机模块上附着有颗粒,整个模块都将被视为不合格,导致设备整体运行效率(OEE)和工厂产量的大幅下降。因此,明硕需要寻找一种能够提供更高无尘标准的能源供应系统,致力于实现确保产品质量的稳定性和生产效率的最大化。为了满足市场的新需求,明硕正与供应商紧密合作,探索更高标准的无尘能源供应系统。可能的解决方案包括采用更先进的过滤技术、优化生产流程以减少颗粒产生的可能性,以及实施更加严格的洁净室管理规定等。通过这些措施,明硕有望为3C行业提供更高效、更可靠的相机模块胶水分配器,从而在激烈的市场竞争中保持领先地位。 | 在开始阶段,明硕机器人科技有限公司不得不将原有的拖链替换为其他产品,如焊接式洁净室带状电缆。然而,这种解决方案的弊端很快便暴露无遗:一方面,焊接式带状电缆无法打开,因此无法添加或更换电缆;另一方面,电缆需要自行支撑,导致它们极易断裂。仅仅半年时间,这些焊接电缆就出现了首次故障,进而导致整个系统停机。 正是在这样的背景下,易格斯的洁净室能源供应系统e-skin赢得了明硕工程师们的青睐。这款独特的可开启式波纹管专为洁净室设计,由上壳和下壳组成,融合了工程师们对可访问性、固有刚性、紧凑性以及极高洁净室适用性(符合ISO Class 1标准)的需求。未来,紧凑型的e-skin系列SKS20将被安装在新机器中,为明硕的生产线提供稳定可靠的供能。 e-skin系统的引入不仅解决了明硕之前面临的电缆故障和系统停机问题,还提高了生产线的效率和可靠性。通过优化供能系统,明硕得以更好地满足市场对高质量相机模块的需求,进一步巩固了其在3C行业的地位。同时,这也为其他面临类似挑战的企业提供了有益的借鉴和参考。 |
您可能感兴趣的在线工具:
任何产品相关的问题请联系我

邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话