请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无尘室 > 用于半导体行业的运动塑料解决方案 >
banner for semiconductors

用于半导体行业的运动塑料解决方案

降低成本,精进技术

半导体制造商致力于实现高生产率。因此整体设备效率(OEE)至关重要,而易格斯的解决方案能够提升这一指标。我们有由耐磨高性能塑料制成的适用于无尘室环境的供能系统和电缆,有助于保障提高生产质量。它们结构紧凑、维护简便、易安装且性价比高。产品采用模块化设计,系统运营商可随时进行扩展。我们的产品提高了全球半导体行业的整体设备效率,被广泛应用于激光打标、极紫外光刻和自动光学检测等机械设备中。
igus产品优势:
  • 适用于无尘室且防静电
  • 低挥发性
  • 紧凑轻巧、低噪音、低振动
  • 安装简便、性价比高
  • 在线使用寿命计算
  • 免维护(可全天候使用)
  • 提供完整系统或最小起订量为1件的单个组件
  • 快速交付
用于半导体行业的精选产品
e_chains_e_skin_PCB_Herstellung_c846a3f118
扁平电缆系统e-skin® flat与CFCLEAN绞合系统
  • 适用于无尘室环境,符合IPA ISO 1级标准
  • 模块化紧凑设计
  • 电缆可在数分钟内更换
  • 搭配配套的CFCLEAN绞合系统,可靠性高
  • 有现货供应
  • 无最小起订量要求
客户应用案例
2455_vector_2024_3_10a4e3b161
用于狭小空间的无尘室供能系统
e-skin flat SKF12.4.03.01.1四层系统以及igus TPE、PVC电缆确保空气轴承的线性系统的安全供能
了解更多
FA_0423_1_30f78c6209
用于无尘室的电缆,每年超过3100万次的循环使用
VPG系统持续运行,供能系统应在无尘室内确保平稳。
解决方案:e-skin flat系统
了解更多
ECS_AP_Fixload_wafer_processing_Brooks_DE_1_80bc8aadec
半导体自动化系统
在Fixload半导体自动化系统的生产中,采用了E6和E14系列拖链。300mm晶圆加工设备的装载接口这一敏感应用区域对洁净空气有较高的要求。易格斯拖链符合这些要求:它们耐磨,适用于达到IPA ISO 2级和3级标准的无尘室。
1 2 3
如有任何问题,请联系我
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版