请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无尘室 > 适合无尘室应用的拖链 >

适合无尘室应用的拖链

超过9000个拖链产品已通过ISO1~5级无尘室认证

近20年来,igus®一直都是无尘室供能系统的领跑者。 易格斯提供多样的经IPA测试的拖链易于安装,可用于特种设备无尘室应用的供能。随着客户对无尘室技术的质量要求和检测标准的不断提高, 易格斯也在持续不断的改进其产品以符合市场的要求。 为了能够快速回应客户需求,易格斯联合弗劳恩霍夫,已经建立一个洁净室实验室,致力于无尘室塑料运动的快速发展。 实验室符合洁净室1类,ISO14644-1空气净化标准。

ECS_AP_Branche_Reinraum_1170_png_EN_1_6a1c343707
无尘室中的优势:
  • 符合EN ISO 14644-1的一级标准
  • 耐磨
  • 模块化
  • 可快速填充管线,可打开
  • 现货供应
  • 易于维护
  • 无最低起订量限制
  • 节省空间
  • 享受36个月质保
  • 节约资源
  • 通过智能塑料进行预测性维护

我们的常规无尘拖链

E3系列

 

T3系列

 

E6系列

e3 ipa for cleanroom
 
T3 series for cleanroom
 
e6.29 ipa for cleanroom

安装空间极小安装空间极小,噪音极低

  • 内高hi:10-22mm
  • 内宽Bi:20-60mm
  • 弯曲半径 R:32-75mm
  • 节距:16,7mm,噪音极低
 

高度灵活,低振动内高hi:29mm

  • 内宽Bi:30 -120mm
  • 弯曲半径 R:38mm
  • 节距:15mm
 

极低噪音

  • 内高hi:29-80mm
  • 内宽Bi:30-120mm
  • 弯曲半径 R:55-150mm
  • 节距:22mm
     

E6.1系列

 

e-skin 波纹管

 

用于无尘室的预测性维护系统I.Cee EC.S

E61_IPA_cleanroom
 
E-skin IPA for cleanroom
 
i.Cee EC.S SMA for cleanroom

极其静音和非常低的振动

  • 内高hi:29-80mm
  • 内宽Bi:30-140mm
  • 弯曲半径 R:55-150mm
  • 节距:22mm
 

紧凑的模块化设计安装空间要求:150 毫米起

  • 架空长度不超过 1.3m
  • 洁净室 ISO 1类
  • 工作噪音高达33 db(A)
 

预测性维护

  • 快速更换电缆
  • 模块化结构
  • 适用于ISO无尘室1级的应用
  • 配套CFCLEAN绞合结构,可靠性高
     
E6J拖链系统 E-skin Flat  
E6J-IPA
 
e-skin flat IPA cleanroom
  
  • 采用Iglidur J材料用于横杆和分隔片
  • 来减少拖链材质和电缆之间的磨损
  • 该材料对于PE软管和PU软管的耐磨性提升极其显著

 
  • 提供部件的实时状态信息
  • 显著延长e-skin®的使用寿命
  • 提高无尘室的整体设备效率(OEE)
  • 避免设备意外停机 
  
我们的新品无尘拖链
ECS_PROD_SKF_IPA_EN_1_500c830a66
  • 适用于IPA无尘室1级,可用于三层e-skin flat
  • 可选配支撑链,以实现更长的架空行程
  • 可堆叠使用,有多种宽度的接头可选
  • 适用于安装空间狭小的无尘室应用
  • 易填充、可打开
ECS_PROD_Cleanroom_e_chain_C6_IA_1_5f54a9664e
  • 适用于ISO无尘室1级的应用
  • 采用双止动器设计,非常坚固
  • 采用注塑成型的去应力元件
  • 侧板采用ESD材料制成,可防静电

ECS_PROD_e_chain_news_glo_cr_570_png_EN_1_57a0c000bd
  • 滚轮支撑的方式减少长行程拖链接触面
  • 适合无尘室长行程应用
  • 模块化系统,零部件少,安装快捷
  • 非常低的颗粒排放,得益于优化的滚轮表面和用弹簧代替碳纤维棒

您可能感兴趣的是:

如有任何问题,您可联系
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版