请输入您需要搜索的内容

无尘室直线导向及驱动解决方案

易格斯自润滑直线轴承导轨样品盒免费申领
drylin® 样品小盒套装
drylin自润滑直线技术样品小套装包含N型、R型、T型导轨滑块和dryspin丝杠螺母各一组,现在就可以免费申领!
DRL_GEN_usp_CN_6_0bf913cd00
drylin 优势
自润滑、静音、干净卫生、坚固耐用……一个视频快速了解drylin直线滑动轴承和导轨优势
依据 DIN EN ISO 14644-1 标准,易格斯 drylin® 直线导向产品可应用于无尘环境;其可达到的无尘等级,取决于现场实际负载与运行速度。同时,根据SEMI E78-0998 ,iglidur ® J 耐磨材料搭配硬阳极氧化铝的组合,满足ESD防静电 1 级最高标准要求。查看IPA报告解读

drylin W 直线导轨
DRL_PROD_cleanroom_IPA_CN_3_204bf3e9b2
  • 高刚性结构,抗扭转
  • 1m/s高速满足6级无尘室需求
drylin T 直线导轨
DRL_PROD_cleanroom_IPA_CN_6_486e8f3caf
  • 可1:1 替换滚珠导轨
  • 可达3级无尘室要求
drylin N 直线导轨
DRL_PROD_cleanroom_IPA_CN_4_d4195df612
  • 低截面,结构紧凑
  • 1m/s高速满足6级无尘室需求
drylin SLW直线模组
DRL_PROD_cleanroom_IPA_CN_1_5fb462e394
  • 进给速度最高可达 40 mm/s
  • 满足6级无尘室需求
应用场景
实验室设备
IGUS_AP_cleanroom_CN_2_3e0419b2fb
drylin® 免润滑直线导向与驱动产品,低发尘、耐消毒剂擦拭,通过弗劳恩霍夫 IPA 无尘认证。广泛搭载于样本处理、色谱、PCR 等分析仪器,实现试剂、样本的高精度平稳移送,适配医院无菌试验室与精密检测场景。
微电子行业
IGUS_AP_cleanroom_CN_1_f937902b6f
drylin® 免润滑直线导向及驱动产品,低颗粒物释放,拥有弗劳恩霍夫 IPA 无尘认证。适用于晶圆搬运、检测与封装设备,无油脂污染风险,可稳定运行于 ISO 5/6 级无尘车间,保障半导体精密制程。
更多无尘室适用产品
易格斯无尘室运动系统解决方案总览
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
无尘室运动系统解决方案一览
ECS_VID_product_for_cleanroom_technology_CN
电动汽车、智能家居、人工智能等领域的微电子应用,高度依赖半导体制造技术。为满足低微粒排放要求,半导体企业持续建设洁净无尘生产环境。易格斯可提供无尘室适用的直线导轨、驱动系统、回转系统、拖链、电缆等系列运动组件。
易格斯无尘实验室
ECS_VID_20201112_Reinraumlabor_EN.mp4_EN_1
易格斯联合 Fraunhofer IPA 搭建 ISO1 级无尘实验室,依据 ISO14644‑14 标准完成拖链、运动部件低发尘耐久测试,服务半导体、微电子、医疗卫生实验室洁净产品开发与认证。
联系我们
drylin® 直线导向驱动产品适配无尘工况,无尘等级受负载、速度等工况影响,易格斯提供弗劳恩霍夫 IPA 测试报告,支持样品申领。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版