主页 > 行业案例 > 无尘室 > 用于无尘室的电缆CFCLEAN >

用于无尘室的电缆CFCLEAN

igus® chainflex® 高柔性电缆几乎都能用于无尘室,而新推出的CFCLEAN电缆配套 e-skin flat®是专为无尘室设计研发的解决方案,典型的如半导体行业是主力需求市场。随着设备及行业对无尘等级要求的提升,这套 e-chain®方案也可以为显示器、微电子、医疗等行业带来全新的优势。

ECS_PROD_e-skin-flat_quick_cfclean_replacement_2.jpegCFCLEAN的优势

CFCLEAN系列通过使用特殊的高耐磨PTFE材料代替传统外护套,实现了约21%的重量减轻,同时电缆整体外径减小达16%,更好的满足了e-skin flat®及无尘室的要求。全系列电缆的使用寿命经过igus®拖链电缆实验室测试,在弯曲半径70mm的e-skin® flat内可质保最高2000万次双循环。

此外,CFCLEAN系列电缆搭配 e-skin® flat可实现灵活的设计,无需担心单根管线的变化导致整套拖链重新规划,且安装快速简便,整套方案可达cleanroom ISO CLASS 1无尘等级(报告号IG2107-1242)。但因CFCLEAN的特殊设计,这一系列电缆仅适用于e-skin® flat 内运行,无法用于传统的拖链中。 

提供质保且已通过UL认证

我们可为电缆提供高达48个月质保,基于超30年的经验,并在超5000m²的测试实验室中进行测试,所以能够对电缆的使用寿命做出可靠的预测。易格斯目前是第一家为其chainflex®高柔性电缆质保承诺进行认证的德国企业。在复杂的认证过程中,“美国保险商实验室” 确认了“易格斯基于每年20亿次测试周期的48个月chainflex®电缆质保和使用寿命计算器” 承诺的准确性。

查看详情

通过在线工具配置e-skin flat导向系统

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版