请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无尘室 > 用于显示器行业的运动塑料解决方案 >
banner for cleanroom display industry

用于显示器行业的运动塑料解决方案

打造经济高效的显示屏生产环境面临重重挑战。机器与系统不仅要严格遵循洁净室规范,实现高整体设备效率(OEE),还需具备节省空间的设计并可灵活拓展,同时要能应对长达16米的行程。在此方面,易格斯(igus® )产品优势显著。我们的电缆及能量供应系统采用高性能耐磨塑料制造,几乎不会向周围空气中释放颗粒。其模块化设计,易于维护且结构紧凑。这些产品广泛应用于取放作业、玻璃切割、面板生产等相关机器与系统中。
igus的产品优势:
  • 符合无尘室标准且防静电
  • 低释气性
  • 紧凑轻巧、低噪音、低振动、性价比高
  • 在线使用寿命计算
  • 易于安装、免维护(可7天24小时持续使用 )
  • 可提供从单个起订的完整系统或单个组件
  • 快速交货
用于显示器行业的精选产品
ECS_PROD_e_skin_flat_J_view_2_c3257123e2
扁平电缆导向系统
  • 适用于无尘室环境,符合IPA ISO 1级标准
  • 模块化、紧凑型设计
  • 电缆可快速完成更换
  • 可选定制的CFCLEAN绞合结构,以获得更高可靠性

e_skin_03_CMYK_ce200fe22b
两片式波纹管
  • 适用于无尘室环境,符合IPA ISO 1级标准
  • 由上下两部分外壳组成
  • 可拉链式打开,易填充管线
  • 适用于快速、短行程架空的应用场景

ECS_PROD_cleanroom_quiet_CN_2_e892965beb
高动态性能拖链
  • 适用于无尘室环境,符合IPA ISO 1级标准
  • 运行极为安静:在速度为1米/秒时,噪音仅32分贝(A)
  • 横杆可沿内外半径方向拆卸
  • 光滑的内部设计,有效保护管线
  • 可通过翻转内侧链节实现去预应力
如有任何问题,您可以联系
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版