请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无尘室 > 运动塑料用于微电子行业 >
banner for microelectronics

运动塑料用于微电子行业

一颗肉眼难见的微粒,便能对微电子元件造成破坏,降低整体设备效率(OEE)。所以,制造商们都在全力维持生产车间的空气洁净度。易格斯可为您排忧解难,我们有由耐磨高性能塑料制成的适用于无尘室环境的供能系统和电缆。这些解决方案具备防静电特性,性价比出色,而且基于模块化设计,可随时灵活扩展。它们广泛应用于执行取放任务的机械与系统、配备摄像头和传感器的质量控制系统、包装行业等领域。
易格斯产品的优势
  • 适用于无尘室、防静电
  • 超23 年无尘室行业深耕经验
  • 紧凑轻巧、性价比高
  • 组装简便、运行安静、低振动、可灵活扩展
  • 可在线预估使用寿命
  • 免维护(适用于全天候使用)
  • 提供完整系统或最小起订量为 1 件的单个组件
  • 交付周期短
适用显示行业的产品
ECS_PROD_e_skin_flat_J_view_2_c3257123e2
扁平电缆导向系统
  • 适用于无尘室环境,符合IPA ISO 1级标准
  • 模块化、紧凑型设计
  • 电缆可快速完成更换
  • 可选定制的CFCLEAN绞合结构,以获得更高可靠性
e_skin_03_CMYK_ce200fe22b
两片式波纹管
  • 适用于无尘室环境,符合IPA ISO 1级标准
  • 由上下两部分外壳组成
  • 可拉链式打开,易填充管线
  • 适用于快速、短行程架空的应用场景
ECS_PROD_cleanroom_quiet_CN_2_e892965beb
高动态性能拖链
  • 适用于无尘室环境,符合IPA ISO 1级标准
  • 运行极为安静:在速度为1米/秒时,噪音仅32分贝(A)
  • 横杆可沿内外半径方向拆卸
  • 光滑的内部设计,有效保护管线
  • 可通过翻转内侧链节实现去预应力
成功案例
FA_2412_01_cac7575166
用于电子生产定位系统的耐用型能量供应
智能手机行业蓬勃发展,每一代设备的性能都在提升。这些移动设备的核心是印刷电路板,它们通过激光曝光系统制造而成。高精度的加工过程依靠精密的定位系统得以可靠完成。Jenaer传动技术公司选用了我们预装配的供能系统。从长远来看,这些系统确保了必要的运行可靠性、平稳运转、低振动和低磨损,这对于无尘室生产至关重要。
如有任何问题,您可以联系我
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版