English
电池行业
干式洁净室
什么是干式洁净/无尘室?
同时满足超低湿度 + 低颗粒洁净度的特种生产车间,主要用于锂离子电池电芯制造(电极涂布、电芯装配、注液)。
- 湿度:相对湿度<1%,露点可达 -40℃甚至更低;
- 核心目的:以确保不发生冷凝和水分进入材料,防止锂材料与水分发生反应,避免电芯胀气、热失控;
- 同时控制空气中微粒,满足 ISO 14644 洁净等级(常见 ISO 4 级)。
为何干式无尘室至关重要?
- 提升产品质量:减少污染物污染,可提高电池电芯的质量与安全性
- 延长使用寿命:最大限度减少化学反应,能延长电池的使用寿命
- 保障作业安全:严格管控有害物质,可提升作业人员安全性
拖链系统
在电极涂布、电芯装配等应用场景的干式无尘室中,拖链系统是保障供能与数据传输的核心设备。为确保我们的拖链系统满足干式环境的使用要求,我们已联合Fraunhofer IPA研究所对其开展耐用性与洁净度测试。
测试结果表明:在10个月的测试周期及1500万次往复运动的严苛条件下,该系统始终保持高洁净度表现,且已获得ISO 3级或4 级干式无尘室认证。
TPE材质电缆线
易格斯的TPE材料电缆,是严苛电池生产场景下能源与信号传输的理想解决方案。其耐磨损的TPE 外护套能有效减少颗粒释放,该核心性能已通过弗劳恩霍夫研究所(Fraunhofer Institute)权威测试验证。
这种既具备高柔性又坚固耐磨性的材质,即便应用于拖链高动态运行工况,也能稳定保障传输的可靠性。电缆材质的突出优势在于卓越的抗机械应力性能,因此特别适合高要求无尘室环境使用。在干燥环境中,该材质仅释放微量水分,可持久保持柔韧性,进而确保外护套不会出现多孔化问题,从根源上规避断裂风险。
所有易格斯的电缆,均为移动应用场景量身研发,并在我们面积达 5500 平方米的内部专业测试实验室中,完成全面的测试与检验。此外,所有chainflex电缆均享有最长四年的专属质保,这一保障不仅是产品卓越品质与耐用性能的直接体现,更彰显了我们对产品可靠性的坚定信心。
Fraunhofer IPA 干式洁净室认证
我们与Fraunhofer Institute合作,共同研发了两项全新认证。该认证通过长期测试,可充分证明我们拖链产品在干式无尘室中的适用性,且两项新认证分别针对 “预老化性能” 与 “老化性能” 两大维度。
其中,“预老化认证” 由我们委托开展,测试对象为e-skin soft与E14系列拖链系统。在干式无尘室内历经1500 万次往复运动及10个月测试后,该系列拖链系统成功通过认证,并获得最优的ISO 4级洁净室认证。
我们另有两款无尘室专用供能系统 ——E6.J 与 e-skin flat 拖链系统,在干式无尘室内的耐用性测试设备上完成了为期10个月的测试,累计运行超 1500 万次往复运动。测试期间,每两个月会对系统进行一次洁净度等级检测与认证。其中,e-skin flat 拖链系统顺利耐受所有往复运动测试,获得最优的ISO 4 级无尘室认证;由于测试环境本身为 ISO 3 级干式洁净室(相对湿度 < 1%,对应露点温度 - 40°C),其洁净度已达到测试环境上限,无法实现更高等级认证。E6.J 拖链系统在前 4 个月测试中始终维持ISO 4级洁净度标准,但后续洁净度等级下降,最终以ISO 5级无尘室认证完成测试