请输入您需要搜索的内容

2026年拖链新品

迈向零浪费 | 实现可持续能源供应

igus专注于为各种运动应用提供耐磨、免润滑且低维护的高性能塑料部件。每年,我们推出大量新产品,确保igus GmbH实现显著、稳定增长及可持续的企业成功。这些众多新产品和产品线扩展特别关注特定应用,我们在技术和/或成本效益方面对其进行改进,践行“精进技术,成本降低”的口号。除了具体、经过测试的新产品外,我们还定期展示设计研究,即已初步成型的创意,以探索市场潜力。在此背后,通常也有特定的挑战性应用。

拖链核心亮点
用于长行程的ISO 1级
IGUS_PROD_hmi_news_2026_C6_ekette_espin_DE_1_15117ab1e3
C6无尘拖链配套专用e-spin导向系统,是适配最长30米行程的创新型无尘室解决方案。采用特殊导向结构设计,长距离往复运行过程中几乎无颗粒物产生,满足高等级无尘环境使用要求。
高能输出,畅行无阻
ECS_GEN_e_tract_DC_DE_1_48ad177203
直流及交流充电点位 悬挂式充电电缆管理系统节省空间、安全可靠、操作便捷。维护成本低,可杜绝电缆被盗问题,同时大幅减少电缆磨损老化。
紧凑型垂直导向装置
ECS_PROD_GLSL_M_S_E2_21_050_075_1200_1000_5_e8ce71d590
guidelok slimline mini 是一款超紧凑导向槽系统,专为狭小空间内垂直运行的拖链设计。零件精简性价比高,且维护成本低。
ECS_GEN_banner_for_battery_production_CN_3_87b12e376b
电池制造专用部件
新一代电池生产——无颗粒、免润滑、符合IPA标准
高性能电池的生产需要高度自动化且配备专用化学品和干燥无尘室的生产线,对拖链、轴承和电缆都提出极高要求。在这类工况下,润滑剂会改变性能参数,并引发维护作业与设备停机,因此使用免润滑部件至关重要。
解决方案:我们的免润滑、免维护部件,包括滑动轴承、线性传动系统,以及拖链与电缆。
标准拖链的解决方案
ECS_e_spin_E4_Q_2_1ffe63f741
e-spin导向系统用于E4Q 系列
牵引高度恒定,运行顺滑稳定
e-spin导向系统,易格斯为E4Q系列新增一款低噪、安全的导向方案,无导向槽结构,最长适配约30米长行程应用。无论行程长短,均可保持运转平顺、运行可靠。全行程轴采用标准化对接高度,有效精简产品型号、降低设计成本、缩短装配时间。
ECS_PROD_E4_Q_64_L_hanger_3_7de388a9ba
适用于E2(i).26 / E2(i).38 / E2(i).48的拓展横杆
优化软管引导
用于扩展内部高度并引导软管。拓展横杆夹可根据需要灵活改装至现有应用。
ECS_PROD_Dampfer_clip_DE_1_fcd5889c4e
E2i.26 系列专用缓冲卡扣
结构简易、高性价比,实现静音运行
适用于架空工况的降噪需求,支持现有设备后期加装改造。

ECS_PROD_YRA_56_4_a5fad660b5
YRA系列拖链
YE系列拖链升级款|搭配铝制盖板,耐切屑防护升级
升级便捷:YE系列拖链现已可选配铝制盖板,具备优异耐切屑性能。产品内宽从100mm起,支持毫米级精准宽度调节。
铝制盖板咬合密封紧密,有效阻挡粉尘、碎屑等异物侵入,防护性更强。
无尘解决方案
ECS_PROD_e_skin_flat_Multipods_1_23a45d2cf4
紧凑型e-skin flat模块化系统
狭小空间的模块化设计
多款e-skin flat 多联模块,最多可节省17%安装空间。SKF12C规格 2~6 腔多联模块,能让接头的纵深安装空间缩减 17%。全新尺寸规格,可在现有设备工况中沿用成熟的易格斯高品质产品方案。搭配单联模块化系统使用,支撑拖链等所有配套附件均可通用,兼容性强。
ECS_PROD_e_skin_flat_two_piece_support_chain_4_21fe5212ad
SKF.S.10.055.01.0支撑链用于e-skin flat系统
稳定性高、易装配
全新55mm弯曲半径支撑拖链现已扩充至产品规格序列。产品采用螺栓连接与销钉连接结构,可应对日趋严苛的复杂工况,同时大幅简化装配流程。搭配支撑链的e‑skin® flat拖链,便于延长与缩短改造。该支撑链适配SKF12C模块化内部单个导向,可无缝集成至现有安装支架结构,适配性更强。
ECS_PROD_e_skin_flat_layer_DE_12_69c6bfd4b9
e-skin flat多层卡扣夹全新上市-双规格可选
保证直线运行
这款多层卡扣夹可对多层 e-skin® flat 拖链进行精准直线导向,即便在超大架空的工况下也能保持规整。使各层e-skin® flat 拖链紧密叠合排布,充分发挥架空性能,无需每层都配置支撑结构。该配件不影响无尘室等级标准,现货供应。

ECS_PROD_e_skin_soft_ESD_DE_1_18305e72de
拖链e-skin soft ESD系列
无尘等级、小安装空间以及ESD防护
经典款 e-skin soft 拖链现已推出 20、24、28.068、40 规格的ESD材料。可有效防止静电场产生,避免普通黑色e-skin soft在运动过程中因材质特性引发的瞬时静电释放现象。e-skin soft ESD 系列适配高等级无尘室环境,安装空间极小。具备架空特性,整体为全封闭设计。
特殊解决方案:
ECS_PROD_e_tract_AC_20horizontal_8_0368757640
e-tract AC 水平系列
交流充电桩悬挂式电缆引导系统
e-tract AC 水平系列为电动式电缆管理系统,可吊装于天花板或桁架,适配各类交流充电站点。可实现充电电缆自动伸出、收回,节省占用空间,减轻电缆机械负荷,同时杜绝充电电缆散落地面带来的安全隐患。
ECS_PROD_e_tract_mini_4_1ebc7eb674
e-tract mini 小型电缆回缩系统
狭小空间、便捷收线
e-tract mini 是一款微型线性回缩系统,支持电缆无级锁定。结构紧凑,弯曲半径固定,采用标准件模块化设计,性价比高。
ECS_PROD_TSP_1_1200_12000_01_R_02_6dcf0cdc21
tri-spool适用于起重机及搬运设备
狭小空间内,安全高效搬运重载设备
tri‑spool 可在极小空间内收纳铺设多种电缆。该系统结合两套不同供能方案:triflex R 拖链由滚轮导向,内置复位弹簧,可使整条供能管线保持精准长度与合适张力。归位状态下,拖链可完全卷收,极致节省安装空间。twisterband连接滚轮与轴端基座,作为进线的转接接口。
ECS_PROD_e_spool_shorepower_2_c214ac0550
e-spool岸电应用
无滑环电缆输送系统
e-spool 岸电专用动式电缆卷筒,可收纳1至4根电缆,适用于高低压岸电接驳场景。可实现从配电柜到接头端无间断引导电缆。耐海水腐蚀、耐高低温、抗振动,环境适配性极强。

ECS_PROD_E6_52_087_125_0_plane_chain_7_760af91396
plane-chain 2.0导向槽
长行程高速运行专用
本款导向槽适配侧倒安装的拖链,最大行程可达 100 米。凭借特殊导向槽结构设计,可实现最高 10 米 / 秒运行速度,里程寿命超 20 万公里。同时具备扁平式结构、易装配、系统运行顺滑等多重优势。
数字配置器
e-skin flat 在线配置器
ECS_GEN_e_skin_flat_Konfigurator_DE_1_168d7ab855
只需几步,即可配置符合洁净室认证标准供能系统。借助全新的 e-skin flat 配置器,任何人都能快速设计出适配的 e-skin flat 系统,并立即下载技术图纸与零件清单。
拖链寿命计算配置器
ECS_GEN_long_life_calculator_hanging_DE_1_5fc6a2726b
悬挂式拖链的应用可靠性
只需输入几项应用参数,寿命计算配置器现在即可为您提供垂直悬挂式拖链的预计使用寿命参考。
e-skin寿命计算配置器
ECS_GEN_e_skin_long_life_calculator_DE_1_78935e5766
无尘拖链e-skin配备寿命计算的质保
只需输入几项应用参数,寿命计算配置器现在即可为您提供预期使用寿命评估。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版