请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026春季新品 > YRA混合拖链 >

YRA混合拖链

产品升级:YE 系列拖链搭配铝制盖板,具备防切屑特性

ECS_PROD_YRA_56_4_6f07ce4a24
ECS_PROD_YRA_56_5_62488b43ae
YE系列拖链现已可配备铝制盖板与底座。内宽最小100毫米,可按1毫米为单位进行宽度调节。铝制盖板与侧板紧密衔接,可有效防止碎屑进入。
物料号:YRA.42.Bi.RRR.0、YRA.56.Bi.RRR.0
    精进技术    降低成本
  • 宽度按1毫米调节,可定制适配各类安装空间

     
  • 经济高效地优化现有设备应用

     
    测试结果     可持续性   
  • YE 系列在重载填充工况的客户应用中表现优异

     
  • 拖链使用寿命到期后,可通过易格斯 Chainge® 回收计划进行回收,不限品牌。
YE 系列混合拖链
YE 系列混合拖链,结合轻质塑料与不锈钢的特点,可轻松应对长架空行程。产品专为工程机械与起重设备工况研发,旨在以紧凑结构、轻量化设计实现最大架空长度。
钢制拖链存在装配成本高、自重较大的缺陷;YE 系统将钢制组件的高强度,与塑料部件的轻量化、柔韧性相结合。且整体无需螺丝、铆钉、螺栓连接,避免因振动导致紧固件松动。
  • 相较同规格钢制拖链,自重减轻近 50%
  • YE.42:架空长度较 E4.42 系列提升 91%
  • YE.56:架空长度较 E4.56 系列提升 61%
  • YEHD.112:架空长度较 E4.112 系列提升 68%
ECS_PROD_YE_32_8_1fa1f68787
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版