主页 > 新品 > 2026新品 > 适用于直流(DC)与兆瓦级充电系统(MCS)充电桩的顶部悬挂式充电电缆管理系统 >

适用于直流(DC)与兆瓦级充电系统(MCS)充电桩的顶部悬挂式充电电缆管理系统

省空间、更安全、易操作 | 大功率输出・零障碍物干扰

ECS_GEN_e_tract_DC_DE_1_48ad177203
e-tract DC水平式自动顶部电缆导向系统,为安全、防护性强、节省空间的高性能充电提供了技术卓越的解决方案。电缆导向完全脱离地面,大幅减少电缆损坏、碰撞风险与维护成本。
应用领域
  • 公交场站:自动化、安全的多车充电站
  • 物流中心及转运场:高车队利用率与高运行可靠性
  • 服务站及兆瓦级充电站:为高频更换用户提供基础设施保护
  • 港口物流:安全有序的充电管理
    精进技术    降低成本
  • 顶部电缆管理设计,实现最大操作空间。
  • 维护成本低,杜绝电缆被盗,降低电缆磨损。
    测试结果     可持续性   
  • 已通过易格斯实验室测试。
  • 采用再生原料或可循环再生原材料。

e-tract DC 产品研发背景

什么是 e-tract DC 水平式系统?

e-tract DC 水平式系统,是专为电动重卡、客运大巴研发的自动化顶部电缆导向系统,适配大功率直流及 MCS 兆瓦充电线缆。可在严苛的车场、充电场站场景中,实现安全、省空间、高可靠的电力传输。可安装于桁架、雨棚、厂房吊顶,也可作为独立成套系统使用。

e-tract DC 水平式系统工作原理

充电电缆采用电动伸缩控制,仅在充电作业时下放至车辆操作区域;闲置时线缆完全收回收纳。以此让线缆及接头不受机械应力影响,同时隔绝天气侵蚀,得到长效防护。

技术优势

  • 地面无障碍物:杜绝绊倒、车辆碰撞与电缆破损风险
  • 长期有效保护电缆,基建耐用:不与地面轨道接触,避免电缆在地面拖拽磨损
  • 紧凑省空间设计:车辆转向操作空间充足,电缆隐藏于车辆上方
  • 防盗安全防护:电缆完全收纳隐藏,无法外露触碰,有效防范高价直流电缆被盗问题
  • 灵活适配集成:可适配不同充电位、车型尺寸与功率需求,扩展性强
ECS_GEN_e_tract_DC_horizontal_charging_truck_DE_2_fbe39b69bc
为您创造的核心价值
e-tract DC 水平式系统可减少电缆损坏、设备停机及维护成本,同时显著提升大功率充电基础设施的安全性与运行效率,是可扩展、坚固耐用且自动化直流充电解决方案的运营商的理想之选。
更多核心优势
e-tract AC horizontal
ECS_PROD_e_tract_AC_20horizontal_11_ec63bd91a0
交流充电桩专用顶部悬挂充电电缆管理系统
e-tract mini
ECS_PROD_e_tract_mini_4_1ebc7eb674
适用于狭小空间内也能轻松便捷收回电缆
e-tract 3.1
ECS_PROD_e_tract_3_0_1_452cb7cf35
适配电动汽车充电站 · 紧凑型电缆收卷装置
e-tract DC
ECS_PROD_e_tract_DC_20_3a32837438
快充站专用电缆自动收放系统
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版