请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无尘室 > 用于电池生产的易格斯产品 >

用于电池生产的易格斯产品

新一代电池生产技术——无颗粒、免润滑、符合 IPA 标准

随着电动汽车需求的不断增长,对高品质锂离子电池的需求也在持续攀升。电池制造涉及多个关键零部件,这些零部件是电池生产不可或缺的组成部分。每一个零部件都必须为实现质量、安全性与性能的最大化发挥作用。借助易格斯(igus)的零部件 —— 如滑动轴承、直线运动技术产品以及拖链,能够提升(电池生产的)效率、减少停机时间,并改进电池生产工厂的自动化水平。

理想状态下,电池生产需在湿度最低、且尽可能无尘的环境中进行。我们适用于干燥洁净室的洁净室兼容型防静电电缆导向系统,可为这一生产过程提供支持,确保在电池制造中实现可靠运行。

应用领域:物料搬运、电极生产、电芯装配、封装及后续加工,以及控制与检测。

ECS_3_DSTILL_products_for_battery_production_DE_1_88d9bf9075
创新产品用于电池生产
带认证的拖链系统
ECS_PROD_drycleanroom_e_chains_DE_1_b38a2f6aea
  • 无尘室 IPA 证书 ISO 1级
  • 干燥无尘室认证 ISO 3-4级
  • 超过1500万次往复运动
  • 低杂质
PRT-04-100 回转环轴承
BRG_PROD_battery_production_bearings_DE_6_965fb15984
  • 自重减轻60%;空间节省50%
  • 耐磨损且免维护
  • 在弗劳恩霍夫 IAF 研究所(Fraunhofer IAF)认证的无尘室实验室中完成颗粒释放测试
xiros导辊
BRG_PROD_battery_production_bearings_DE_5_e5918b0560
  • 极强的耐化学腐蚀性
  • 即装即用系统,省去高成本内部定制生产
  • 轻量化、可靠性高、耐磨损

滑动轴承
BRG_PROD_battery_production_bearings_DE_4_6c453d735b
  • 耐化学腐蚀以及 各种介质
  • 使用寿命长,且摩擦系数低
  • 不含PTFE的材料,已通过PFAS检测

法兰关节轴承
IGU_PROD_battery_production_igubal_DE_1_6249d4d642
  • 100%免润滑、免维护
  • 可自动补偿公差
  • 使用寿命长,摩擦系数低
  • 比钢制轴承轻80%
iglidur棒料
BRG_PROD_battery_production_bearings_DE_2_d6a634fcaa
  • 自润滑,且摩擦系数极低
  • 极强的耐磨性
  • 依据DIN EN 15860 标准生产
  • 可定制服务
drylin T 导向滑块
BRG_PROD_battery_production_bearings_DE_3_0e676bded8
  • 不含PTFE,100% 免润滑
  • 采用 iglidur JPF 材质的滑块
  • 尺寸一致,可快速更换
ZLW同步带模组
DRL_PROD_battery_production_ZLW_DE_1_f3b5d29340
  • 免润滑同步带
  • 适用于精密定位与调节作业
  • 使用寿命长、精度高、稳定性高

龙门机器人
LCA_PROD_battery_production_LCA_DE_1_de4c1c6bec
  • 实现拾取 - 放置作业自动化
  • 流程精准可重复,质量稳定一致
  • 承接非人体工学作业,提升工作场所安全性

ReBeL Cobot 协作机器人
LCA_PROD_battery_production_LCA_DE_2_0477111add
  • 定位精确,运行精准
  • 结构紧凑,适配移动应用场景,且易于集成至现有工作流中
电池电芯搬运
电池电芯的自动化搬运是优化现代生产流程的关键因素。在一项测试装置中,研究人员采用了一款室内直线机器人,以高效拾取电池电芯并将其精准定位到固定支架中。该系统与传送带旁的工作人员协同作业,持续将组装好的电池组输送至下一工序,从而减少人工操作并提升生产效率。
LCA_AP_handling_of_battery_cells_XX_1_f2d02c58db
拖链系统
什么是干燥无尘室?
干燥无尘室用于电池生产,是一类特殊的受控环境,核心特点是兼具极低湿度与高洁净度无颗粒空气。在该环境中,湿度会被严格控制在 1% 以下(通常为相对湿度 1% 以下),对应露点温度低至 - 40°C。这种严苛的环境控制可有效避免冷凝现象产生,防止水分渗入生产材料 —— 这一点在电池生产的关键工序中至关重要,因为即便微量水分,也可能引发电池起火风险。
为何干燥无尘室至关重要?
  • 提升产品质量:减少污染物污染,可提高电池电芯的质量与安全性
  • 延长使用寿命:最大限度减少化学反应,能延长电池的使用寿命
  • 保障作业安全:严格管控有害物质,可提升作业人员安全性
拖链系统
在电极涂布、电芯装配等应用场景的干燥无尘室中,拖链系统是保障供能与数据传输的核心设备。为确保我们的拖链系统满足干燥环境的使用要求,我们已联合Fraunhofer IPA研究所对其开展耐用性与洁净度测试。
测试结果表明:在10个月的测试周期及1500万次往复运动的严苛条件下,该系统始终保持高洁净度表现,且已获得ISO 3级或4 级干燥无尘室认证。
无尘拖管e-skin flat
ECS_PROD_drycleanroom_energy_chains_DE_4_b0439b8ad5
可打开的腔室设计,快速替换软管或电缆
  • 超过1500万次往复运动
  • 达到ISO 4级认证标准
  • 具备耐磨性
ESD 机器人供能
ECS_PROD_drycleanroom_triflex_DE_3_0f578f9cf8
适用于三维运动且具备去应力的triflex TRC拖链,采用防静电ESD材质
  • 防静电ESD材质经过超1000万次循环测试验证,可满足严苛使用要求
  • 具备 ISO 4-5 级无尘等级认证
C6系列拖链
ECS_PROD_battery_production_C6_DE_1_d85c2b4d19
适用于无尘室的C6系列,即便在高负载工况下,也几乎无磨损
  • 适用于ISO 4级无尘等级应用场景
  • 借助坚固的限位挡块系统,实现运行顺畅、稳定性高

高动态拖链
ECS_PROD_drycleanroom_energy_chains_DE_1_f91376ba31
  • 静音,低振动
  • 符合ISO 4级无尘标准
二片式波纹管
ECS_PROD_drycleanroom_energy_chains_DE_5_c4561971f1
  • 结构紧凑,且易于打开
  • 符合 ISO 4 级无尘标准
ESD两片式波纹管
ECS_PROD_drycleanroom_energy_chains_DE_2_dba6d3f020
  • 采用ESD材料制成
  • 具备防静电保护功能
ESD 无尘拖管e-skin flat
ECS_PROD_drycleanroom_energy_chains_DE_3_189fd915ff
  • 采用ESD材料制成
  • 兼容无尘室环境,且具备防静电ESD护功能

SCARA 供能系统,ESD防护
ECS_PROD_drycleanroom_triflex_DE_2_a0a3cf0f9b
  • 采用ESD材料制成
  • ESD防护等级达到ISO 1级
  • 运行性能卓越
多轴ESD机器人拖链(带纤维棒)
ECS_PROD_drycleanroom_triflex_DE_1_c49f097f48
  • 封闭式结构
  • 纤维棒可产生持续预紧力
  • 运行表现优异
TPE材质电缆线
CF_PROD_drycleanroom_TPE_cables_DE_1_fdc4ab628e
易格斯的TPE材料电缆,是严苛电池生产场景下能源与信号传输的理想解决方案。其耐磨损的TPE 外护套能有效减少颗粒释放,该核心性能已通过弗劳恩霍夫研究所(Fraunhofer Institute)权威测试验证。
这种既具备高柔性又坚固耐磨性的材质,即便应用于拖链高动态运行工况,也能稳定保障传输的可靠性。电缆材质的突出优势在于卓越的抗机械应力性能,因此特别适合高要求无尘室环境使用。在干燥环境中,该材质仅释放微量水分,可持久保持柔韧性,进而确保外护套不会出现多孔化问题,从根源上规避断裂风险。
所有易格斯的电缆,均为移动应用场景量身研发,并在我们面积达 5500 平方米的内部专业测试实验室中,完成全面的测试与检验。此外,所有chainflex电缆均享有最长四年的专属质保,这一保障不仅是产品卓越品质与耐用性能的直接体现,更彰显了我们对产品可靠性的坚定信心。
Fraunhofer IPA干燥洁净室认证
PM_2523_1_990c2a05bf
我们与Fraunhofer Institute合作,共同研发了两项全新认证。该认证通过长期测试,可充分证明我们拖链产品在干燥无尘室中的适用性,且两项新认证分别针对 “预老化性能” 与 “老化性能” 两大维度。
其中,“预老化认证” 由我们委托开展,测试对象为e-skin soft与E14系列拖链系统。在干燥无尘室内历经1500 万次往复运动及10个月测试后,该系列拖链系统成功通过认证,并获得最优的ISO 4级洁净室认证。
我们另有两款无尘室专用供能系统 ——E6.J 与 e-skin flat 拖链系统,在干燥无尘室内的耐用性测试设备上完成了为期10个月的测试,累计运行超 1500 万次往复运动。测试期间,每两个月会对系统进行一次洁净度等级检测与认证。其中,e-skin flat 拖链系统顺利耐受所有往复运动测试,获得最优的ISO 4 级无尘室认证;由于测试环境本身为 ISO 3 级干燥洁净室(相对湿度 < 1%,对应露点温度 - 40°C),其洁净度已达到测试环境上限,无法实现更高等级认证。E6.J 拖链系统在前 4 个月测试中始终维持ISO 4级洁净度标准,但后续洁净度等级下降,最终以ISO 5级无尘室认证完成测试
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版