请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > e-spin E4Q >

e-spin E4Q

安装高度恒定,运行平稳顺畅

ECS_e_spin_E4_Q_12_b2597e491f
研究设计
采用e-spin导向系统,我们为E4Q系列研发了一款低噪、安全的长行程导向系统,最长行程可达约30米,全程无需配置导向槽。导向轮结构保障设备运行顺滑平稳。该方案对运行平稳要求极高、且长行程无法实现无支撑运行的理想选择,例如大幅面打印机、精密线性机器人等应用场景。对于行程种类多的设备制造商,全规格拖链配置和安装高度标准化,可大幅简化设备厂商。
    精进技术    降低成本
  • 任意行程长度,运行平顺、安全可靠。
  • 适用于全轴长度的标准化安装高度,减少产品型号、降低设计工作量、缩短安装工时。
    测试结果     可持续性   
  • 凭借上下链节精准的齿形啮合结构,实现稳定且平顺的运行。E4Q.44 已通过易格斯实验室超 300 万次循环耐久测试:测试行程 5 米,运行速度 3m/s、加速度 2m/s²,附加载荷 4.1kg/m。
  • 易格斯 Chainge® 回收计划,拖链寿命到期后可交回我方专业回收处理。不限品牌厂家,均可参与回收。
e-spin 研发背景
e-spin 的设计理念最初源于何处?
研发灵感源于半导体行业的多个实际项目。这类场景要求30米及以上长行程的无尘室供能系统,同时需满足超低噪音运行、极高防尘标准。传统滑行方案无法达标。于是我们开始思考:如何实现拖链长行程导向,且放弃滑行方案?这也成为 e-spin 与 C6 无尘室拖链组合方案的研发起点。
研发过程中的技术难点
Michael Otrebowski:“最大的研发难点之一,是实现长行程下保持平顺、稳固的运动表现。为此需要精密啮合传动结构,精准定位导向轮。我此前在易格斯从事齿轮箱的工作经验,在此起到了关键作用。凭借 此积累,我们优化设计齿形轮廓,实现精准啮合、均匀滚转。同时可借助易格斯全系列摩擦优化工程塑料的优势,使产品可满足最高无尘等级要求。”
e-spin为何特别适配无尘室长行程工况?
Michael Otrebowski:“我们以滚动替代滑行,配合精准限位导向。全程运行平顺且低噪音,支撑轮可防止上侧拖链下垂,特殊齿形结构进一步稳定运动形态。即使长行程,也能实现可控、平稳运行。e-spin 搭配 C6 无尘室拖链,整体具备抗磨损特性,可达到ISO 1 级无尘标准,并已通过 IPA认证。”
e-spin应用场景
此方案最初为 无尘室开发,其原理同样适用于其他行业。在机器人第七轴、线性机器人、可变行程轴设备中潜力巨大;同时适配长行程 + 高速度平滑性场景需求,如大幅面打印机。以往这类工况,往往为敷设少量电缆而选用超大规格拖链,造成成本高昂。
对可变行程的设备厂的核心优势
e-spin为设备带来确定性与灵活性:所有行程规格统一安装高度。以往短行程多用拖链架空;行程达到 10–12 米左右,则需改用带导向槽的滑行方案,导致设备配置型号多。且存在一段尴尬区间:行程过长无法架空使用,又不足以适配滑行导向槽,拖链无法稳定贴合槽体运行。采用 e-spin 后,设备厂无需再折中选型。全行程可共用同一套配置,还可选用更小规格拖链。有效精简型号、简化设计工作、加快项目落地,无论行程5米、10米还是30米均可通用。
终端用户的最大受益点
对终端用户而言,核心优势体现在运行表现与现场实用性:e-spin 运行噪音极低,无需地面铺设导向槽,安装简便。采用滚动而非滑行结构,大幅降低磨损。最终实现免维护、长寿命的供能系统,运行稳定、可靠性高。
核心优势总结
-最长约 30 米长行程,无导向槽亦可实现平稳、安全运行;
-全行程统一安装高度,精简型号、降低成本;
-免维护、使用寿命长,运行稳定、工艺可靠性高。
E4Q拖链系列
ECS_PROD_news_2021_industries_e_chain_E4_Q_IA_1_e45a2350f5
填充效率提升 40%—— 省时省力、免工具操作,优势显著
E4Q 系列拖链专为架空及长行程研发,致力于提供最优供能系统解决方案。该系列以历经 12 年市场验证、性能可靠的 E4.1 系列拖链为基础升级打造,兼具使用寿命长与模块化特性。
典型应用领域:机床设备、起重机、自动化系统
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版