请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026春季新品 > E2.1新配件 >

E2.1新配件

E2.1系列拖链系统具备使用寿命长、运行噪音低、易填充与易装配的特点。拖链适配设备工况需求,而非让设备迁就拖链。搭配全新配件,可帮助客户节约成本,同时进一步提升设备与系统质量。
ECS_PROD_Dampfer_clip_DE_1_803fb35f1a
E2i.26 系列专用减震卡扣
简易结构、高性价比,低噪音
用于架空工况下的降噪处理。减震卡扣可后期加装至现有设备。
    精进技术    降低成本
  • 易于后期加装,无需对链节进行二次加工
  • 性价比提升70%(相较于前代S2400系列)
    测试结果     可持续性   
  • 相较E2.26系列,噪音优化最高可达5分贝(A)。
  • 拖链达到使用寿命后,可参与易格斯 Chainge® 回收计划进行回收,不限品牌。
用于E2.26F和E2.38F的新型横杆
ECS_PROD_26_Ouml_3_Bffnungssteg_E2_26_F_E2_38_F_DE_1_66f6aec712
锁紧力翻倍
E2.26、E2.38 系列全新横杆,锁紧力大幅提升;易填充电缆、软管,尤其适用于引导液压软管。
    精进技术    降低成本
  • 大幅提升锁紧力,尤其适用于液压管及重型电缆
  • 相较E2C.26系列,填充效率更高
    测试结果     可持续性   
  • 易填充,装配效率提升80%。
  • 拖链达到使用寿命后,可参与易格斯 Chainge® 回收计划进行回收,不限品牌。

技术参数

规格型号内高【mm】外高【mm】内宽【mm】外宽【mm】弯曲半径【mm】节距【mm】
E2.26.089F.R.0263589106048 - 25046
E2.38.100F.R.03850100117063 - 25056
E2.38.125F.R.03850125142063 - 25056
E2i.48系列专用减震卡扣
ECS_PROD_Dampfer_clip_DE_1_a5e4ee48f6
简易结构、高性价比,低噪音
用于架空工况时降噪,减震卡扣可后期加装至现有设备。
    精进技术    降低成本
  • 便于后期加装,无需对链节二次加工
  • 性价比提升 300%(对比前代 3400 系列)
    测试结果     可持续性   
  • 相较 E2i.48 系列,噪音优化最高可达 5 分贝 (A)
  • 拖链达到使用寿命后,可参与易格斯 Chainge® 回收计划进行回收,不限品牌。

技术参数

规格型号A【mm】B【mm】C【mm】D【mm】
SE2i.48.013324.828.27.6
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版