主页 > 直线驱动 >
总览
筛选产品
案例

直线驱动技术

drylin_wechsel_metal-vs-plastic-change.jpeg滚珠直线轴承每个钢球在循环滚动的过程中产生高应力是使轴承承载低、噪音大的主要因素,在几乎所有的应用领域,循环滚珠直线轴承都可以被易格斯 drylin®系列产品替代。drylin®是基于滑动而不是滚动原理的直线干运行技术,因为采用了高性能工程塑料作为滑动元件,可以在没有外部润滑油或润滑脂的情况下使用,具备承载高、吸震、耐灰尘、耐腐蚀、静音、长寿命等特征。了解drylin®工作原理

DRL_GEN_drylin_CN_38_2dba022b80
drylin® R
DRL_GEN_drylin_CN_35_13a70a43e1
drylin® N
DRL_GEN_drylin_CN_39_a36386fad2
drylin® T
DRL_GEN_drylin_CN_40_37518391e5
drylin® W
DRL_GEN_drylin_CN_36_1328a7ce69
drylin® NT
DRL_GEN_drylin_CN_37_d65f7e3d4b
drylin® Q
wwr_31_10_120_15_aufsicht_30_Grad_v01_cmyk_528ea81a81
滚轮导轨
DRS_PROD_DSP_JFRM_C_01_DS_8x40_2_d0c9227efd
丝杠螺母
DRE_GEN_DLE_LA_000x_1_1c5fa327b5
线性执行器
drylin_SAW_DLE_SA_0006_f7dd32820f
平台模组
IGUS_GEN_motor_and_dryve_CN_1_34a810963d
电机及驱动
筛选产品
共 1152 件商品
排序方式
交付时间
价格
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版